Cuscinetti a sfera flangiati

I cuscinetti a sfere flangiati della serie xiros® sono integrati in un alloggiamento igubal®. Entrambi i componenti sono in plastiche ad alte prestazioni, pertanto il sistema è il 60% più leggero e fino al 40% più economico di soluzioni equivalenti in metallo. I cuscinetti a sfere flangiati in tecnopolimero non richiedono oli lubrificanti né manutenzione, garantendo un funzionamento a secco igienico con attrito ridotto. I cuscinetti sono resistenti a corrosione e agenti chimici, elettricamente isolanti, opzionalmente amagnetici e duraturi.  
Gli alloggiamenti per cuscinetti igubal® offrono molta flessibilità relativamente all'assemblaggio. Un allineamento esatto dell'alloggiamento del cuscinetto non è necessario, in quanto i supporti a sfere compensano automaticamente qualunque disallineamento.  

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!