Catene portacavi, cavi e cuscinetti per l'industria dei semiconduttori

Apparecchiatura per la fabbricazione di semiconduttori con modulo di processo chiuso e operatore in tuta da cleanroom.

Gamma di prodotti per l'industria dei semiconduttori

e-skin soft

Tubi corrugati in due pezzi

  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design "in due pezzi", con guscio superiore e inferiore
  • Montaggio rapido grazie al principio a "zip"
  • Per applicazioni veloci in autoportanza e corse brevi
Cuscinetto a sfere con anelli bianchi in plastica e sfere in acciaio, isolato.

Cuscinetti a sfere esenti da lubrificazione e manutenzione

  • Cuscinetti a sfere realizzati in plastica ad alte prestazioni per il funzionamento a secco a basso attrito
  • Circa il 50% più convenienti e più leggeri dei tradizionali cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile
Componente circolare igus con fori per un giunto di supporto o rotazione.

Ralle con rilascio di particelle trascurabile

  • Ralle pronte per il montaggio per funzionamento a secco esente da lubrificazione
  • Elementi di scorrimento esenti da manutenzione con basse emissioni di particelle
  • Anello in alluminio anodizzato leggero
Sistema di catena portacavi igus per la guida di cavi e tubi.

Catene portacavi per dinamiche elevate

  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design ottimizzato senza abrasione misurabile
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
  • Parti laterali in materiale ESD, che impediscono le cariche statiche
Cavi CHAINFLEX CLEAN con sfondo isolato, quattro varianti e una con canale d'aria.

Elementi per cleanroom

  • Con materiali di rivestimento altamente resistenti all'abrasione
  • Durata garantita di 20 milioni di corse con un raggio di 70mm
  • La combinazione di CFCLEAN ed e-skin flat è certificata secondo la classe Cleanroom 1
Slitta lineare drylin T con guida laterale e profilo montato.

Guide lineari con funzionamento a secco

  • Nessuna lubrificazione o manutenzione
  • Certificate per l'uso in camere bianche secondo ISO Classi da 6 a 3
  • Funzionamento particolarmente silenzioso

Esempi di applicazioni dei clienti

Catene portacavi dissipative ESD e cuscinetti esenti da lubrificazione nei dispositivi di test su circuiti stampati

La catena portacavi guida i cavi in un tester Flying Probe di SPEA.

Sistema lineare con cuscinetti per regolazioni ad alta precisione

e-skin flat guida i cavi in un impianto automatizzato.

Catene portacavi per generatori di modelli audio con oltre 31 milioni di cicli all'anno

La e-chain RBR di igus guida i cavi in modo pulito e silenzioso in un'applicazione per camere bianche.

Sistemi automatizzati per semiconduttori

Apparecchio di prova per camera bianca con involucro protettivo trasparente arancione su base.

Brochure del prodotto e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom con prodotti per applicazioni in camera bianca e igus motion plastics.

Brochure Cleanroom

Espositore da terra igus corner in tre viste.

Scatola di campioni XXL

Catena portacavi ESD per camere bianche con due catene davanti a un circuito stampato.

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza