- Applicazione: Sistema lineare con cuscinetti ad aria per regolazioni ad alta precisione Settore: Camera
- bianca / semiconduttori
- Prodotto: e-skin® flat SKF12.4.03.1.01 come strato doppio e quadruplo
- Cosa serviva: Soluzione di sistema pronta per
- l'installazione Requisiti: Raggio di curvatura ridotto, bassa
- usura Campo di applicazione: Lavori di assemblaggio in ambienti chiusi e in camere bianche
Per tavoli lineari: I tavoli lineari con cuscinetti ad aria hanno un attrito dei cuscinetti molto basso. Questo è un vantaggio quando ci si muove lentamente rispetto, ad esempio, ai tavoli con cuscinetti a rulli. In particolare, il rumore perpendicolare alla direzione del movimento può essere molto basso (≤ 1 nm), a seconda della progettazione tecnica, il che rende queste fasi ideali per applicazioni in dispositivi di misurazione della rugosità o della forma.