Cambia lingua :
Noi di igus siamo specializzati in componenti in plastica resistenti all'usura, esenti da lubrificazione e che richiedono poca manutenzione per applicazioni in movimento di ogni tipo. Ogni anno introduciamo un gran numero di nuovi prodotti che garantiscono una crescita costante e un successo aziendale duraturo per igus SE & Co. KG. L'attenzione di questi nuovi prodotti e ampliamenti di gamma è rivolta in particolare ad applicazioni specifiche che possiamo migliorare tecnicamente e/o risolvere in modo più economico, fedeli al nostro slogan "Tech up, cost down". Oltre a nuovi prodotti concreti e testati, presentiamo regolarmente anche dei design study, ovvero idee allo stadio embrionale per sondare il potenziale del mercato. Anche in questo caso, di solito c'è già una sfida/applicazione specifica in background.
Cosa troverai in questa pagina:
Produzione di batterie di livello superiore: senza particelle. Senza lubrificazione. Approvato IPA
La produzione di batterie ad alte prestazioni richiede linee di produzione altamente automatizzate con sostanze chimiche speciali e camere bianche asciutte che impongono i massimi requisiti a catene portacavi, boccole e cavi. Poiché i lubrificanti possono modificare le proprie specifiche in queste condizioni e provocare interventi di manutenzione e fermo macchina, l'utilizzo di componenti esenti da lubrificazione è essenziale.
La soluzione: i nostri componenti esenti da lubrificazione e manutenzione, come i cuscinetti a strisciamento e la tecnologia lineare, nonché le catene portacavi ed i cavi.


Con l'e-spin, ampliamo la famiglia E4Q con una guida silenziosa e sicura per corse lunghe fino a circa 30 m - senza canale di guida. Funzionamento fluido e sicuro su qualsiasi distanza. L'altezza di connessione standardizzata per tutte le lunghezze degli assi riduce il numero di versioni, lo sforzo di progettazione e i tempi di assemblaggio.

Per aumentare l'altezza interna e per guidare tubi di grandi dimensioni. La clip di prolunga per i traversini può essere installata anche su applicazioni esistenti, se necessario.

Per la riduzione del rumore in applicazioni autoportanti. La clip fonoassorbente può anche essere inserita in applicazioni esistenti.

La serie YE ora può essere dotata anche di coperchi in alluminio. Le larghezze partono da 100 mm interni e possono essere regolate con incrementi a passo di un millimetro. I coperchi in alluminio garantiscono una sovrapposizione perfetta e impediscono l'ingresso di trucioli.

La collaudata e-skin soft è ora disponibile nelle taglie 20, 24, 28.068 e 40 in materiale dissipativo. Ciò impedisce la formazione di campi elettrostatici e le scariche improvvise causate dal movimento dell'e-skin soft. L'e-skin soft ESD è adatta alle classi di camera bianca più elevate e richiede uno spazio di installazione minimo. È autoportante e ha un design chiuso.

Nuova e-skin flat nera nella misura SKF12, disponibile in due versioni: una versione apribile e una versione completamente chiusa. La conduttività previene i campi elettrostatici e le scariche improvvise causate dal movimento dell'e-skin flat.

Le diverse configurazioni dell'e-skin flat consentono di risparmiare fino al 17% dello spazio di installazione. L'SKF12C da 2 a 6 moduli consentono un risparmio del 17% in termini di profondità di installazione degli attacchi. Grazie ai nuovi formati, la comprovata qualità di igus può essere sfruttata nelle applicazioni esistenti. In combinazione con il sistema modulare a modulo singolo, è possibile utilizzare anche tutti gli accessori, come ad esempio le catene di supporto.

È stato aggiunto un raggio di 100 mm alla nuova gamma e-skin® flat con catena di supporto in due parti. Entrambi i modelli con catena di supporto del sistema e-skin® flat (raggio 100 mm) utilizzano perni a forcella per soddisfare requisiti sempre maggiori. Sono anche più facili da allungare ed accorciare. L'e-skin® flat con catena di supporto è guidata all'interno del POD e-skin® flat SKF12C e può essere integrata nella struttura esistente degli attacchi, dove garantisce una maggiore stabilità.

Il supporto per layer garantisce un allineamento preciso di più strati dell'e-skin® flat, anche in caso di lunghezze autoportanti elevate. In questo modo, gli strati dell'e-skin flat si sovrappongono saldamente l'uno all'altro e possono sfruttare le specifiche di autoportanza delle catene di supporto, anche se queste non sono presenti in ogni strato. Il supporto per layer non influisce sulla classe della camera bianca ed è disponibile immediatamente.

e-tract AC orizzontale è un sistema di gestione cavi alimentato elettricamente, installabile a soffitto o su traliccio, per punti di ricarica AC. Consente di estendere e ritrarre automaticamente il cavo di ricarica, riducendo così lo spazio necessario, lo stress meccanico sul cavo e i rischi derivanti dai cavi di ricarica lasciati in giro.

L'e-tract mini è un piccolo modulo di retrazione lineare con bloccaggio del cavo a regolazione continua. Design compatto, raggio di curvatura definito e costruzione economica con componenti standard.

L'avvolgicavo tri-spool permette di far passare molti cavi diversi in uno spazio molto ridotto. Il sistema combina due diversi sistemi di alimentazione: una catena triflex R è guidata da un rullo e garantisce che il sistema di alimentazione abbia sempre la lunghezza e la tensione corrette grazie a una molla di ritegno integrata. In posizione di riposo, la catena è completamente arrotolata per risparmiare spazio. Una twisterband collega il tamburo con la parte fissa.

L'e-spool shore power è un tamburo motorizzato per lo svolgimento di 1-4 cavi, adatto all'utilizzo in connessioni di alimentazione da terra ad alta o bassa tensione. Guida per i cavi diretta e ininterrotta dal quadro elettrico al connettore. Insensibile all'acqua di mare, al freddo, al calore e alle vibrazioni.

Canale di guida per catene portacavi su di un lato con corse fino a 100 metri. Grazie alla progettazione dei canali di guida, è possibile raggiungere velocità fino a 10 m/s e percorrere oltre 200.000 km. Ulteriori vantaggi sono il design compatto, la semplicità di montaggio e il funzionamento regolare del sistema.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h