Cambia lingua :
Gli e-spool igus garantiscono che le macchine e i sistemi portatili ricevano alimentazione, dati, aria compressa e liquidi in sicurezza anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più ridotti. Rispetto all'avvolgicavo classico, l'e-spool è l'unica soluzione in grado di fornire contemporaneamente non solo alimentazione, ma tutte le utenze come dati, aria compressa e liquidi. Esempi: e-spool nelle sale eventi, nei magazzini automatizzati ad alta densità, nei robot filo guidati, nella tecnologia scenica o nelle acciaierie.
Tutti gli avvolgicavo a molla e-spool igus sono costituiti da una catena portacavo avvolta su un tamburo che, grazie ad una molla integrata, garantisce che il sistema di alimentazione sia sempre alla lunghezza e alla tensione corrette. Una twisterband provvede ai guidare i cavi nella rotazione. Questa speciale struttura consente movimenti in ogni direzione. L' uso della twisterband fa sì che nell'e-spool non sia necessario utilizzare alcun giunto rotante. Ciò rende la trasmissione dei dati altamente affidabile, consentendo al contempo un elevato grado di stabilità. Inoltre, l'e-spool può essere guidato in tutte le direzioni (orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente) e consente di risparmiare spazio grazie all'avvolgimento della catena portacavi nella posizione iniziale, lasciando così liberi i percorsi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h