Prodotti per camere bianche fino a ISO Classe 1

Componenti per applicazioni pick&place nella produzione di semiconduttori e nella microelettronica

  • Compatti e leggeri - risparmio di spazio di installazione
  • Bassa rumorosità e basse vibrazioni
  • Consegna rapida e installazione facile
  • Catene portacavi facili da aprire per una rapida sostituzione dei cavi
  • Lunga durata testata con garanzia: >50 milioni di doppie corse
  • Catene, cavi e connettori disponibili senza minimo d'ordine – oppure consegnato come sistema completo da un unico fornitore

Prodotti compatibili con la cleanroom

Catene portacavi

Catene portacavi compatibili con la camera bianca

Cavi e tubi

Cavi e tubi flessibili compatibili con la camera bianca

Guide lineari

Guida lineare drylin T idonea per la camera bianca

Ralle

Giunto asso-radiale PRT ideale per camere bianche

Prodotti secondo la rispettiva Classe Cleanroom

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non operativo) Particelle max. (0,5 micron) m³ Particelle max. (0,5 micron) f³ Prodotti igus conformi allo standard
1N/A N/A Catene portacavi, Cavi, Tubi corrugati, Tubi pneumatici
2N/A N/A Vedi sopra
3135 vedi sopra + Guide lineari
410352Vedi sopra
5100A & B 3.520 100 Vedi sopra
61.00035.200997 Vedi sopra
710.000C352.000 9.967Vedi sopra
8100.000D3.520.000 99.675 Vedi sopra
9N/A 35.200.000 996.747 Vedi sopra

Test in camera bianca secondo ISO 14644-14 per rapidi sviluppi per i clienti


Domande e risposte sui prodotti per la tecnologia delle camere bianche

Applicazioni in camera bianca dei nostri prodotti
  • abbinamento albero / materiale del cuscinetto a strisciamento
  • altri parametri applicativi come carico, velocità, ecc.

Utilizzo di successo nelle applicazioni in cleanroom

Sistemi per catene portacavi durevoli per dispositivi di posizionamento nella produzione di componenti elettronici

Sistemi di posizionamento nell'industria elettronica

Sistema di alimentazione pulito per l'erogatore di adesivo nei moduli telecamera

Mingseal, distributore di adesivo per moduli fotocamera

Barra filettata esente da lubrificazione e tecnologia lineare nei sistemi di riempimento per recipienti di reazione

Sistema di riempimento nella tecnologia di laboratorio

Stampante 3D per camera bianca

Stampante 3D per cleanroom

Sistema lineare con cuscinetti per regolazioni ad alta precisione

e-skin flat in uso in un sistema lineare con cuscinetti ad aria

Sistemi con catene portacavi nella produzione di semiconduttori

Esempio applicativo nella camera bianca per semiconduttori

Movimentazione dei wafer

Esempio applicativo nella camera bianca per semiconduttori

Sistemi viti/madreviti multiprincipio drylin TR per apparecchiature di laboratorio

Uso in unità di laboratorio per la manipolazione di liquidi.

Campioni e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom

Brochure Cleanroom

corner igus

Espositore XXL

Prodotti ESD

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza