Cambia lingua :

I cavi utilizzati in camera bianca sono sottoposti a requisiti elevati. I componenti mobili devono essere particolarmente resistenti all'abrasione, poiché qualsiasi contaminazione ha un effetto negativo sul prodotto e sul processo. Questo comporta costi. Per raggiungere questo obiettivo, all'interno della camera vengono creati flussi d'aria che rimuovono le particelle più piccole di un capello. L'utilizzo di prodotti a bassa abrasione, ovvero con un basso livello di particelle, consente di risparmiare tempo e denaro nella rimozione delle particelle.
Sviluppiamo e testiamo i nostri prodotti polimerici ad alte prestazioni nel nostro laboratorio per camera bianca con la massima cura e, per certificarne la migliore idoneità possibile in camera bianca, li sottoponiamo a ulteriori test da parte del Fraunhofer Institute. Ciò consente di disporre di un portafoglio prodotti testato IPA con la migliore classificazione possibile per camera bianca (Classe ISO 1).
Nella camera bianca sono richiesti diversi tipi di cavi: cavi di controllo, cavi motore, cavi bus e così via. Tutti devono funzionare senza problemi nelle condizioni della camera bianca e rispettare le specifiche. Alcuni esempi includono:

Per soddisfare diverse esigenze, il CFCLEAN è stato progettato come cavo dati, BUS, cavo di controllo e cavo motore, nonché come tubo flessibile pneumatico, ed è garantito fino a quattro anni.
Saremo lieti di inviarvi un campione gratuito per consentirvi di visionare personalmente gli elementi per camera bianca.
Insieme all'e-skin flat, il CFCLEAN forma una squadra forte per l'impiego nell'industria dei semiconduttori, nella produzione di display e nella tecnologia medica. Per rendere il cavo più leggero e flessibile, la guaina esterna è stata eliminata. L'e-skin flat assume questa funzione. Il CFCLEAN può quindi essere utilizzato solo in combinazione con l'e-skin flat. Il design modulare semplifica la sostituzione di singole camere o strutture a trefoli.
► Elevata affidabilità
► Disponibile a magazzino
Configura e richiedi il tuo cavo CFCLEAN con il relativo sistema di guida per cavi e-skin flat in pochi passaggi.
e-skin® flat e CFCLEAN: insieme rivoluzionano l'efficienza complessiva del tuo sistema, generano maggiori rendimenti della linea di produzione, sono modulari e preservano le risorse.

White paper gratuito:
In questo white paper, scoprirai come utilizzare la giusta alimentazione energetica nella camera bianca per
Le applicazioni nelle camere bianche possono essere molto diverse. I prodotti utilizzati sono qui
Con la E6.1, una nuova generazione entra nelle camera bianca. La maneggevolezza notevolmente semplificata, la migliore accessibilità all'interno e il peso ridotto semplificano notevolmente l'installazione. La nostra E6.1 è naturalmente dotata di cavi altamente flessibili, ideali per applicazioni in camere bianche grazie alla guaina esterna resistente all'abrasione.

Guide lineari
Nella nostra gamma di prodotti per guide lineari a secco offriamo quattro modelli certificati per l'uso in camere bianche ISO Classe 6-3.

Cuscinetto ralla
Gli elementi scorrevoli del PRT-04-100 in iglidur J garantiscono le più basse emissioni di particelle e consentono quindi l'impiego in applicazioni in camera bianca.
Una camera bianca asciutta è un ambiente appositamente controllato in cui prevalgono un'umidità estremamente bassa e un elevato livello di aria priva di particelle. Un classico esempio di camera bianca asciutta è la produzione di batterie.
I cosiddetti certificati IPA del Fraunhofer Institute sono uno standard importante per i cavi utilizzati in questo ambito.
Tutti i cavi chainflex privi di alogeni con rivestimento esterno in TPE soddisfano i requisiti delle classi ISO 4 e 5 e convincono per la minima usura da particelle, l'efficienza e la sicurezza.
Ulteriori informazioni sul tema della camera bianca asciutta, della produzione di batterie e dei prodotti corrispondenti sono disponibili qui.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h