Cambia lingua :

Per una lunga durata, i cavi flessibili utilizzati nelle catene portacavi o sui robot devono avere specifiche speciali. I nostri cavi sono specializzati per un'ampia gamma di applicazioni. La gamma di cavi chainflex di igus si estende da cavi di comando, cavi servo, cavi motore e cavi robot a cavi bus, cavi dati, cavi encoder e cavi in fibra ottica.
Quando utilizzato in una catena portacavi, il cavo è sottoposto a carichi elevati dovuti a movimento e torsione. La nostra competenza in questo settore si basa sull'esperienza acquisita in innumerevoli test condotti per oltre 30 anni. La sollecitazione sul cavo dipende fortemente dalla corsa e dal raggio di curvatura. Per resistere a questa sollecitazione, abbiamo sviluppato sette regole di base. Questo ci consente di ottenere una qualità del cavo particolarmente elevata e di offrire il cavo giusto per diverse esigenze, come ad esempio l'estrusione a riempimento totale o la cordatura speciale del conduttore.
I cavi robot sono anche noti come cavi per torsione. Ciò sottolinea la forma completamente diversa di movimento che questi cavi devono sopportare. Negli ultimi anni, siamo stati in grado di acquisire anche una grande quantità di conoscenze in questo campo di applicazione nel nostro laboratorio di prova interno. Due delle più importanti sono: un diverso concetto di schermatura e una struttura morbida che assorbe il movimento interno del cavo in modo elastico. Attraverso innumerevoli test, abbiamo definito una chiara definizione di durata in movimento, poiché non esiste alcun riferimento normativo. Definiamo chiaramente che un cavo robot riceve questo titolo solo quando può essere fornito con una garanzia di durata di 5 milioni di cicli a +/- 180 gradi/m.
Cavi per applicazioni in torsione e robotica
Con circa 4.600 cavi motore, servo, segnali ed encoder cablati adatti a 24 standard di produttori, igus è il numero 1 al mondo per i cavi cablati per l'uso in catene portacavi. Con sette qualità di cavi, la gamma offre sempre il cavo di azionamento più favorevole che è garantito per funzionare. Grazie al calcolatore della durata di servizio online per cavi pronti per il collegamento, la durata di servizio prevista per l'applicazione selezionata può essere calcolata rapidamente. Inoltre, igus è l'unico produttore a offrire una garanzia fino a 4 anni o oltre 100 milioni di corse sui cavi.
Tutto è disponibile anche come cavi precablati readycables® pronti per la connessione

Testato su oltre 5.500 m²
Due miliardi di cicli di prova annuali per un'affidabilità garantita.

Catalogo chainflex
chainflex funziona: n. 1 nei test sui cavi a livello mondiale.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h