Cambia lingua :

Quando i clienti chiedono informazioni sui cavi robotici, spesso intendono cavi progettati per essere morbidi ma robusti. I robot non sono l'unica applicazione in cui queste proprietà potrebbero essere desiderabili. Una cosa che queste applicazioni hanno sempre in comune è che devono eseguire movimenti 3D nello spazio. Il momento torsionale di solito agisce su questi cavi nell'applicazione. È quindi meglio parlare di cavi twistabili. In questo segmento, esiste un'ampia gamma di prodotti chiamata famiglie CFROBOT disponibili a magazzino, che è stata testata per angoli di torsione fino a +/- 360 gradi al metro. Questi cavi sono disponibili in diversi assemblaggi, a seconda dei requisiti elettrici. Naturalmente, sono disponibili anche varianti schermate e gli assemblaggi in tali varianti hanno un design diverso.
Materiale di schermatura e riempimento
La struttura del cavo robot è significativamente diversa rispetto ai cavi per applicazioni lineari. Normalmente, i nostri cavi hanno una struttura interna molto solida e stabile per resistere alle condizioni speciali nelle applicazioni a catena lineare. In un'applicazione di torsione, tuttavia, ci sono disposizioni completamente diverse. Questi cavi hanno una struttura molto morbida per compensare i movimenti torsionali. La differenza è particolarmente evidente nella schermatura e nel gran numero di riempitivi. Abbiamo un diverso concetto di schermatura per i cavi robot. Qui utilizziamo un avvolgimento della schermatura e non una maglia della schermatura, perché con un avvolgimento la schermatura può adattarsi ai movimenti torsionali e aprirsi e chiudersi. Abbiamo anche incorporato molti riempitivi nel cavo. Questi hanno la funzione di un ammortizzatore e ammortizzano il movimento torsionale all'interno del cavo.
Per un robot che salda, clincia, avvita o incolla migliaia di auto ogni giorno, si tratta davvero di lavorare duro. Non solo il cavo deve poter essere attorcigliato, ma deve anche essere resistente all'abrasione e pieghevole attorno a piccoli raggi. È un movimento molto impegnativo. Abbiamo svolto molte ricerche qui per rendere il cavo con la catena un sistema affidabile per il robot. In vari test con importanti aziende automobilistiche, nelle loro applicazioni e in macchine per la prova dei cavi appositamente sviluppate, abbiamo acquisito esperienza che ci ha consentito di sviluppare ulteriormente le nostre famiglie per le applicazioni più estreme. In passato, i nostri clienti dovevano far produrre costosi progetti speciali in grandi quantità. Oggi, tuttavia, traggono vantaggio dalla gamma di catalogo risultante per i robot.

Conosci già il nostro strumento online?
Trova facilmente, seleziona il modello giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h