Viti trapezoidali

Le viti trapezoidali a singolo principio garantiscono precisione di posizionamento e movimento autobloccante irreversibile, molto importante in applicazioni verticali. Disponibili anche filettature multiprincipio per movimenti dinamici, clicca qui

 

Principali vantaggi → Silenziose, esenti da manutenzione, elevata durata d’esercizio anche in ambienti sporchi e difficili, precisione di movimento.

Dimensioni e modelli → Viti con filettatura destra, sinistra e destra-sinistra in acciaio inox, acciaio C15 e alluminio. Diametri esterno da 6 a 50 mm con passo da 1,5 a 8 mm. Disponibili a principio singolo e multiprincipio anche come soluzioni su misura.

Quando sceglierle → Per movimenti precisi con carichi elevati e velocità ridotte.

Prodotti complementari → Abbina madreviti in polimero autolubrificanti dryspin per massimizzare le prestazioni del tuo sistema. Motori convenienti per un sistema di un azionamento completo pronto all’installazione.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!