Cuscinetti a sfera assiali

I cuscinetti a sfere assiali sono fino al 40% più economici e il 60% più leggeri dei cuscinetto assiali in metallo. E i vantaggi non finiscono qui. I cuscinetti a sfere assiali, disponibili opzionalmente con sfere in vetro o acciaio inox, consentono un funzionamento economicamente efficiente e duraturo. Sono robusti, resistenti alla corrosione, agli agenti chimici e a temperature tra -40 e +80°C. Inoltre garantiscono il funzionamento a secco esente da manutenzione, con attrito limitato, silenzioso e igienico, senza oli lubrificanti. In breve, i cuscinetti a sfere xiros® sono tecnologicamente più avanzati dei cuscinetti in metallo sotto molti punti di vista.

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!