Cuscinetti a sfere con supporto

I cuscinetti a sfere a piedistallo sono fino al 60% più leggeri e fino al 40% più economici dei cuscinetti assiali in metallo. Inoltre assicurano un funzionamento economicamente efficiente. I cuscinetti consentono il funzionamento a secco igienico e con attrito limitato. Sono resistenti a corrosione, agenti chimici, elettricamente isolanti, opzionalmente amagnetici e duraturi.   
igus® offre i cuscinetti a sfere a piedistallo con due tipi di alloggiamenti igubal®: una versione rigida estremamente compatta in cui le sfere in acciaio inox o vetro rotolano direttamente nell'alloggiamento. E una versione autoallineante che compensa i disallineamenti.

Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure inviaci un messaggio!