Novità igubal

Snodi sferici resistenti ed esente da lubrificazione per carichi elevati

Rullo di scorrimento igus ELM cilindrico con esterno scuro e foro interno chiaro.

Inserti autoallineanti con tenuta integrata

Cuscinetto radente con anello interno blu.

igubal 2.0 – Teste a snodo metalliche con anello interno in plastica

Testine metalliche igubal 2.0 con diversi inserti iglidur in vari colori.
MaterialeArea di utilizzo
iglidur JElevata resistenza all'usura
iglidur A181Conformità FDA e UE 10/2011
iglidur XAmpio intervallo di temperatura (da -100°C a +250°C, a breve termine fino a +315°C)
iglidur GCarichi dinamici

Design ottimizzato per il nostro classico cuscinetto con flangia di montaggio.

Componenti cuscinetto igubal HMI EFOM-2.0-30 e EFSM-2.0-30 affiancati.

Ampliamento della nostra serie di cuscinetti a supporto per inseguitori solari

Custodia ESQM-2.0-120 con apertura quadrata.

Cuscinetti sferici in polimero per carichi statici elevati

Pala gommata con cuscinetti igubal Heavy-Duty per una robusta benna frontale.

Documento tecnico sui nostri cuscinetti con flangia divisa

FLXXX-KS-J3EM-TP supporto a flangia in versione divisa montato su un albero.
Mockup del whitepaper igus sui supporti flangiati igubal divisi con pagine prodotto ed esempi di applicazione.
Scarica subito il white paper!

Altre novità

Supporto per tubo PA205-KS con due inserti in plastica semicircolari.

Supporti ritti autoallineanti con fissaggio e sgancio rapido

I cuscinetti a inserto sferico iglidur H3 sono ora disponibili anche per alberi con diametro di 25 mm.

Corona dentata con raggi per un componente tecnico.
Anello distanziatore con due staffe di fissaggio per montare un cuscinetto.

Cuscinetti a inserto sferico scomponibile per supporti PP205

Sostituzione rapida

NOVITÀ | Magazine digitale: l'uso di igubal in applicazioni reali

Brochure applicativa igubal e pagine di rivista aperte su applicazioni in serra.

Le possibili applicazioni per i nostri prodotti sono molteplici quanto le idee dei nostri clienti!

Scarica subito la rivista!
Supporto igus in due pezzi in plastica nera con viti metalliche.

Collare di fissaggio diviso per profili quadrati

Supporto snodato igus con due prigionieri filettati.

Giunto di accoppiamento in plastica con perno sferico

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Shop

Tool

Wiki

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza