Cambia lingua :

Con la crescente automazione, la connettività di rete e l'intelligenza dei sistemi, le esigenze su ogni singolo componente mobile sono in aumento. In qualità di specialisti in applicazioni per la movimentazione merci, creiamo le basi per sistemi intralogistici affidabili, a bassa manutenzione e scalabili, dallo sviluppo di nuovi prodotti alla modernizzazione di sistemi esistenti.
Le nostre plastiche per il movimento consentono un funzionamento continuo, silenzioso, preciso e duraturo nelle tecnologie di trasporto, nelle soluzioni di trasporto e nei sistemi autonomi di stoccaggio e prelievo.
Accelera i tuoi progetti con motion plastics resistenti, intelligenti, economiche e immediatamente disponibili. Siamo al vostro fianco con campioni di prodotto, servizi e competenze ingegneristiche.
Da oltre 60 anni sviluppiamo soluzioni in plastica specificamente progettate per il movimento: leggere, robuste, autolubrificanti e utilizzate in milioni di applicazioni in tutto il mondo. Seleziona l'area pertinente alla tua applicazione: tutti i contenuti possono essere approfonditi in modo mirato.
Maggiore disponibilità del sistema, processi più puliti e meno richieste di assistenza.
Le nostre catene portacavi e i nostri cavi, progettati per il movimento, garantiscono un'alimentazione affidabile di energia elettrica, dati e contenuti multimediali in applicazioni dinamiche.
Le nostre catene portacavi consentono una guida controllata del movimento per diverse tipologie di movimento. La particolare progettazione dei nostri cavi, con materiali di rivestimento coordinati e intrecci ottimizzati, garantisce che essi resistano in modo affidabile ai carichi derivanti dal movimento continuo.
Per un avvio rapido del progetto, possiamo fornire su richiesta cavi preassemblati e catene portacavi preassemblate.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
Strumenti utili
Scopri i nostri strumenti digitali per i sistemi di alimentazione energetica e i cavi.
Basso coefficiente di attrito, elevata resistenza all'usura ed eccellente resistenza agli agenti abrasivi e alla corrosione: ideale per il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
I nostri cuscinetti a strisciamento, snodi sferici, cuscinetti a sfera, ralle, rulli e ingranaggi sono realizzati in parte o interamente con le nostre materie plastiche ad alte prestazioni ottimizzate dal punto di vista tribologico, per applicazioni in movimento, a secco e che non richiedono manutenzione.
Grazie ai lubrificanti solidi integrati, si eliminano le visite di manutenzione periodiche e il rischio di lubrificazione errata o insufficiente. Poiché non contengono grasso come agente legante per le particelle, sono anche estremamente resistenti allo sporco e alla polvere.
Ciò riduce i tempi di inattività imprevisti e semplifica notevolmente le operazioni, soprattutto in caso di funzionamento continuo e su più turni.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
Strumenti utili
Scopri i nostri strumenti digitali per la tecnologia dei cuscinetti e degli ingranaggi.
Movimenti affidabili, precisi e senza necessità di manutenzione, con bassi costi di progettazione e assemblaggio.
Le nostre tecnologie lineari drylin, vite/madrevite dryspin e la tecnologia di azionamento drylin E drive consentono regolazioni, posizionamenti e movimenti lineari precisi, senza lubrificazione e durevoli in tutti i settori della movimentazione dei materiali.
I componenti funzionano completamente senza lubrificazione e sono quindi insensibili a polvere, sporco e umidità. Funzionano silenziosamente, senza corrosione e con un basso consumo energetico, risultando ideali per cicli di funzionamento elevati, movimenti continui e applicazioni di automazione compatte.
Con sistemi lineari, azionamenti a vite e assi lineari a comando elettrico, inclusi motori e sistemi di controllo, offriamo soluzioni facilmente integrabili, espandibili in modo modulare e personalizzabili in base alle esigenze.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
La tecnologia lineare drylin
offre guide e regolazioni per linee di trasporto, sistemi di smistamento e deviazione, navette, unità di stoccaggio e prelievo, unità pick-and-place, moduli di sollevamento, nonché stazioni di scansione e confezionamento.
Tecnologia vite/madrevite dryspin.
Unità di sollevamento, bloccaggio e regolazione azionate da vite senza fine, regolazioni di formato e altezza, regolazioni di sensori e pinze, nonché attuatori compatti in gruppi AMR e shuttle.
Tecnologia di azionamento drylin:
assi lineari elettrici per sistemi di prelievo e posizionamento, robot lineari, tavole di sollevamento, moduli di smistamento, movimenti automatizzati di spinta e apertura, nonché assi Z e assi aggiuntivi per moduli robotici e di movimentazione.
Strumenti utili
Scopri i nostri strumenti digitali per la tecnologia lineare e i motori.
Minore usura, attrito ridotto e maggiore affidabilità del processo e durata di servizio.
Tessuti e piastre rivestiti, vernici in polvere tribologiche, barre e profili di guida in plastica riducono l'attrito e proteggono i componenti dall'usura. Offriamo soluzioni per quasi ogni tipo di superficie, dalla protezione localizzata a strati di rivestimento su ampie superfici.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
Verniciatura in polvere
Rivestimenti protettivi sottili per superfici metalliche sottoposte a forti sollecitazioni in unità di corsa e regolazione, selezionatori a vibrazione, stazioni di allineamento, elementi di guida e superfici di contatto.
Tessuti spalmati
Strati di usura flessibili e tagliabili su misura per scivoli, canali di guida, inserti per nastri trasportatori, scivoli e ampie superfici di contatto.
Piastre rivestite
Superfici protettive durevoli per sistemi di trasporto, scivoli per materiali, pareti interne di container, elementi di guida e superfici soggette a carichi d'urto.
Rivestimenti Tribotape:
strisce strette, ottimizzate per attrito e usura, con o senza supporto adesivo, per superfici di spinta, zone di guida strette, guide di scorrimento, bordi o unità di regolazione.
Barre e profilati
Lastre, profilati e semilavorati personalizzabili per la protezione dall'usura di sistemi di trasporto e superfici di contatto.
Strumenti utili
Scopri i nostri servizi di produzione.
Automatizzate con investimenti ridotti, integrazione rapida e vantaggi calcolabili.
La nostra soluzione di automazione a basso costo semplifica l'avvio dell'automazione: è modulare, scalabile ed economica. Ideale per movimenti ripetitivi, semplici attività di movimentazione e posizionamento e per alleggerire il carico di lavoro di personale specializzato.
The translation text is missing the HTML tags around "riduttori" that are present in the source text. Here is the corrected translation: I sistemi si basano su materiali plastici a movimento autolubrificante e combinano tecnologia lineare, azionamenti, riduttori, componenti robotici e sistemi di controllo per creare soluzioni pronte all'uso. Grazie a moduli standardizzati e interfacce chiaramente definite, i progetti possono essere implementati rapidamente, senza complesse procedure di ingegneria o elevati costi di investimento.
Ciò si traduce in soluzioni di automazione robuste che possono essere adattate, ampliate o integrate in modo flessibile, dalle singole fasi di lavoro alle celle complete.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
Strumenti utili
Scopri i nostri strumenti digitali per la robotica e l'automazione.
Maggiore trasparenza, meno guasti e manutenzione prevedibile.
Grazie alle plastiche intelligenti, integriamo la tecnologia dei sensori direttamente nei nostri componenti in plastica per il movimento, rendendo misurabile il loro stato. Ciò consente di monitorare continuamente l'usura, la durata e il carico, in tempo reale e durante il funzionamento.
I sistemi registrano dati di stato rilevanti come abrasione, movimento, temperatura o carico elettrico e li rendono disponibili in formato digitale. Grazie a questi dati, è possibile pianificare gli interventi di manutenzione in base alle necessità, evitare fermi macchina imprevisti e programmare l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio con sufficiente anticipo.
Il risultato: maggiore disponibilità del sistema, maggiore affidabilità della pianificazione e una panoramica trasparente dello stato dei componenti in movimento, senza sensori esterni aggiuntivi o costosi interventi di ammodernamento.
Ambiti di applicazione tipici nella movimentazione dei materiali
Le nostre plastiche intelligenti e ad alta mobilità consentono di risparmiare tempo e denaro, riducono l'impatto ambientale e garantiscono la massima disponibilità dei vostri sistemi. Con GO ZERO, garantiamo sostenibilità ed efficienza senza compromessi.
Lubrificazione zero
I prodotti senza lubrificazione funzionano a secco e non richiedono manutenzione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e di proteggere l'ambiente.
Nessun tempo di inattività
Grazie alle plastiche intelligenti, è possibile individuare potenziali difetti in una fase iniziale. Per garantire affidabilità di processo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un'elevata disponibilità del sistema.
Zero sprechi
: prodotti durevoli e programmi di riciclo riducono il consumo di risorse e garantiscono la sostenibilità.
Zero PTFE:
grazie ai nostri materiali privi di PTFE, puoi progettare in modo sostenibile senza sacrificare prestazioni e durata comprovate.



Vorresti sapere se il tuo componente è attualmente disponibile come prodotto standard?
Carica il tuo file CAD e noi cercheremo per te nell'intero catalogo prodotti.



Desideri far realizzare un componente personalizzato?
Carica il tuo file CAD e confronta a colpo d'occhio processi produttivi e materiali in base a specifiche, prezzo, tempi di consegna e durata.
Testiamo i nostri prodotti in condizioni di utilizzo reali nel più grande laboratorio di prova per materie plastiche del settore. L'obiettivo è testare gli assemblaggi ed esaminare le specifiche tribologiche di diverse combinazioni di materiali. I risultati vengono inseriti nei nostri strumenti online per il calcolo della durata di vita utile e consentono di effettuare previsioni precise sulla durabilità.
Su richiesta, igus esegue test per le applicazioni dei clienti, allo scopo di verificare l'utilizzo dei prodotti in condizioni specifiche.

La gestione del magazzino presenta requisiti specifici a seconda del settore. Rispondiamo in modo affidabile a queste sfide con soluzioni conformi alle normative FDA, sicure contro le scariche elettrostatiche (ESD) e certificate per camere bianche, nonché con materiali resistenti alle alte temperature e agli agenti chimici. In questo modo, garantiamo che i tuoi sistemi funzionino senza intoppi anche in condizioni particolari.
Utilizzato in tutto il mondo
in 37 sedi e con 50 distributori,
rappresentati in oltre 80 paesi.
Disponibili rapidamente
245.000 pezzi disponibili a magazzino in tempi rapidi, senza quantitativo minimo d'ordine.

Garanzia di 4 anni
sui prodotti con calcolo della durata utile
0
Nessuna lubrificazione, nessuna manutenzione
Laboratorio di prova di 5.500 m²
a Colonia con oltre 15.000 test all'anno.
Oltre 800
macchine per lo stampaggio a iniezione

Parliamo insieme della tua candidatura. Che tu abbia bisogno di prototipi, consulenza o pianificazione tecnica, il nostro team è a tua disposizione. È sufficiente utilizzare i seguenti moduli di contatto.
Grazie alle nostre notizie sul settore delle motion plastics per il movimento, non ti perderai nessuna novità su igus e sui nostri prodotti. La nostra newsletter vi tiene aggiornati su: nuovi prodotti, applicazioni interessanti, report di laboratorio recenti e molto altro ancora.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h