Massimizza la produttività nella camera bianca riducendo al minimo l'abrasione

Un intero mondo di cleanroom da Colonia. Prodotti durevoli e resistenti all'abrasione per la tecnologia delle cleanroom - in conformità con le classi di cleanroom ISO 14644-1 e nella cleanroom asciutta per la produzione di batterie

Lo puoi trovare sul nostro sito web:

Calcolatore della durata utile con grafico e segni di spunta per il calcolo della durata del prodotto.
Dispositivo testato Fraunhofer IPA per la catena portacavi igus E61.29.50.075.0.CR con rapporto IG 1303-640.

Sistemi di instradamento dei cavi per la tecnologia delle camere bianche

Catena portacavi e-skin soft con due connessioni e cavi guidati.

e-skin® Tubi corrugati

Tubo di pulizia con raccordi bianchi per guida cavi SCARA.

Soluzione Clean Scara Cable

Sistema portacavi e-skin flat con guida curva ed estremità lineari.

Cavo a nastro piatto e-skin® flat I

Serie clean-chain C6 con cavi guidati in parallelo in una catena portacavi.

catena energetica C6

Sistema di alimentazione igus ECS con più moduli allineati.

catena energetica E6.1

Supporto del ramo superiore idoneo per camera bianca su un sistema di trasporto arancione.

GLO.CR Emissioni di particelle minime grazie alle superfici dei rulli ottimizzate e alla forza di tensione di una molla, opzionalmente motorizzata. Certificazione IPA classe camera bianca ISO 5.

cavo chainflex® per la tecnologia delle camere bianche

Guaina intrecciata per cavi con conduttori esposti a un’estremità.

cavo CFCLEAN

Cavo di controllo chainflex con schermatura e struttura multipolare.

Cavo di controllo

Cavo motore CHAINFLEX con struttura schermata.

cavo motore

Connettore per cavo con cavo trasparente e connettori neri.

Cavi di rete / Ethernet / in fibra ottica / Cavi fieldbus

Cavo rotondo con connettori a entrambe le estremità.

Tecnologia video/visione/bus

Connettori e cavi assemblati Readycable Strauss con cavi colorati.

readycable® secondo lo standard del produttore

carta bianca e scatola campione

Whitepaper con copertina aperta e due pagine interne sui sistemi di alimentazione per camere bianche.

sull'approvvigionamento energetico per la camera bianca

  • aumentare l'efficienza del sistema,
  • generare maggiori rendimenti della linea di produzione,
  • utilizzare l'energia in modo più sostenibile.
Scatola campione cleanroom con prodotti e campioni igus in una valigetta.

campione gratuita per

Tecnologia di stoccaggio per la tecnologia delle camere bianche

Guida combinata drylin W con due alberi lineari e carrelli su sfondo bianco.

guida lineare drylin® W

Carrello guida Drylin N su guida lineare, scontornato.

guida lineare drylin® N

Cuscinetto girevole PRT per camera bianca in acciaio inox con fori.

Cuscinetto a ralla PRT

Cuscinetto a sfere con gabbia in plastica e sfere metalliche.

Cuscinetti a sfere xiros

Cuscinetto liscio iglidur X in plastica nera.

Cuscinetto a manicotto iglidur® X

Semilavorato in plastica, barra cilindrica su sfondo arancione.

barre di materiale plastico

Esempi di applicazione

Sistemi di generazione di pattern

La e-chain RBR di igus guida i cavi in modo pulito e silenzioso in un'applicazione per camere bianche.

Sistema di riempimento per recipienti di reazione

Linea di riempimento in ambiente clean room con macchina automatizzata e controllo.
Impianto cleanroom di igus con parapetto giallo in un capannone produttivo.

Plastica pulita messa alla prova

Brochure sui prodotti per camere bianche

Brochure cleanroom con prodotti igus e applicazioni per camere bianche.

Informazioni su ESD

Catena portacavi ESD per camere bianche con due catene davanti a un circuito stampato.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza