Supporti a rulli compatibili con camera bianca GLO.56.CRF

Emissione di particelle ridottissima grazie alle superfici ottimizzate dei rulli

Supporto a rulli economici per lunghe corse.

Schema GLO.CR.56.R con quote di lunghezza ed estremi di un'unità di guida.
GLO.CR.56.R con quote per Ba, Bi, ha e R.
GLO.CR.56.R con quote per Ba, Bi, ha e R.
Art. N. Per serie catene portacaviLarghezza interna [mm]Raggio di curvatura [mm]Spazio tra supporti [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1.000 - 2.000

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Catena portacavi con componenti evidenziati in una vista tecnica.

Potrebbe interessarti anche

igus e-chain con cavi multicore e un anello aperto.

Negozio catene portacavi

e-Chains e configuratore per la gestione dell’energia pronta per il collegamento online.

Configuratore per catene portacavi

Catena portacavi igus come simbolo di riciclo con la scritta «the chainge».

Riciclo delle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza