Cambia lingua :
Cavi di guida sicuri e resistenti all'abrasione nella camera bianca resistenti
all'abrasione
► Classificazione IPA Classe ISO 1
► Design compatto e modulare
► Facile da aprire e riempimento
flessibile ► Meccanismo di apertura richiudibile
Per mantenere le stanze prive di particelle, tutti i componenti della macchina devono essere resistenti all'abrasione, inclusa l'alimentazione energetica. Con il tubo corrugato e-skin®, i sistemi vengono alimentati con dati, supporti ed energia senza che particelle indesiderate contaminino l'aria.
tubo corrugato e-skin® è un tubo corrugato costituito da una calotta superiore e inferiore completamente chiuse quando vengono collegate tra loro. Il meccanismo di apertura semplice e richiudibile consente una manutenzione e un'ispezione senza complicazioni dei cavi utilizzati. e-skin® offre quindi una serie di vantaggi rispetto ai tubi corrugati convenzionali ed è disponibile in tre versioni:

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 68 mm
raggio di curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 38 mm
larghezza interna Bi: 85 mm
raggio di curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 20 mm
larghezza interna Bi: 33 mm
raggio di curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 24 mm
larghezza interna Bi: 48 mm
raggio di curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 68 mm
raggio di curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 38 mm
larghezza interna Bi: 85 mm
raggio di curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 68 mm
raggio di curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altezza interna hi: 38 mm
larghezza interna Bi: 85 mm
raggio di curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm
Realizzato in pratica

tubo corrugato e-skin® è disponibile in una versione chiusa e in una versione con camere apribili singolarmente. Questa flessibilità è unica sul mercato fino ad oggi e rappresenta un'innovazione. e-skin® ha inoltre una sufficiente rigidità intrinseca e un raggio di curvatura definito (da 55 a 100 mm).
La geometria ovale assicura stabilità laterale. Ciò significa che sono possibili brevi lunghezze non supportate, anche laddove lo spazio di installazione è limitato. I tubi corrugati convenzionali non offrono questa opzione. Anche l'alimentazione energetica è silenziosa. Ha un livello di rumore di soli 29 dB (A) ed è quindi 5 dB (A) più silenzioso dei cavi puliti standard sul mercato.

1. Classe ISO 1 per
camera bianca. Praticamente nessuna usura e abrasione
2. Tubo corrugato in due parti.
Composto da guscio superiore e inferiore
3. Fissaggio da qualsiasi lato.
Staffa di montaggio KMA, opzionalmente con scarico della
trazione 4. Geometria ovale.
Protezione contro movimenti laterali involontari
5. Completamente chiuso. Protetto
da polvere e acqua
6. Meccanismo di apertura richiudibile.
Apertura e chiusura tramite principio di
apertura a cerniera 7. Separazione verticale opzionale.
Composto da divisori e
ripiani individuali 8. Riduzione
al minimo dell'abrasione Con il nuovo divisore interno in materiale iglidur® tribo-ottimizzato, l'usura può essere ridotta fino
all'80%A e-skin® SK | A e-skin® soft SK | A e-skin® Hybrid SKY

Il tubo corrugato e-skin® è certificato secondo la classificazione ISO classe dall'IPA Fraunhofer Institute:
Testato a v = 0,5 m/s, 1 m/s e 2 m/s tutti con ISO Classe 1

Con il configuratore di separazione interna per tubi corrugati e-skin®, puoi creare varianti di riempimento in pochi secondi e configurare tubi corrugati e-skin® completi con separazione interna ed elementi di collegamento.
Il nuovo laboratorio per camere bianche igus® è stato realizzato dal Fraunhofer IPA per lo sviluppo rapido di materiali plastici in movimento privi di particelle, adatti per camere bianche fino alla classe di purezza dell'aria 1 secondo ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ più adatto | ⬤ piuttosto meno adatto | Sì | X No
| e-skin SK tubo corrugato | tubo corrugato e-skin® SKS | tubo corrugato e-skin® SKY | e-skin® piatto e CFCLEAN | Catena portacavi E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Struttura modulare | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componenti intercambiabili individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Consegna veloce | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponibile a magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accorciabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estendibile | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Alto tasso di produttività | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soluzione economica | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ideale per applicazioni autoportanti | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Soluzione compatta | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Carico addizionale | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garanzia di 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prodotti disponibili anche singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funzionamento silenzioso e regolare | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | X | ✔ |
| Configuratore della separazione interna online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Adatto ai seguenti settori | Produzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica |
| Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito |

Con l'e-skin® Opener, la calotta superiore e inferiore del tubo corrugato possono essere aperte e chiuse in modo rapido e semplice. Questo è fornito con l'acquisto.

con la camera bianca 918 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 1. 166 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 2. Testati e approvati con una garanzia di 4 anni.
Vai ai cavi
di instradamento cavi piatti e-skin® flat con struttura a trefoli CFCLEAN per l'instradamento cavi nella produzione di display e semiconduttori e nella produzione di pannelli LCD/LED:
► Design modulare e compatto
► Rapida sostituzione
dei cavi ► Compatibile con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
► Elevata affidabilità grazie ai cavi assemblati CFCLEAN coordinati
► Disponibile a magazzino

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h