Cambia lingua :

Di norma, il rame viene utilizzato per condurre i segnali di corrente nella tecnologia dei cavi. I cavi in fibra ottica (in breve FOC) inviano informazioni tramite la luce, o meglio, tramite segnali luminosi. Il tutto funziona in modo molto simile al codice Morse. Il mezzo conduttore nei nuclei non è il rame, ma il vetro o la plastica in diverse fibre. Tutte sono dotate di un rivestimento per consentire la rifrazione della luce. Il bordo esterno della fibra riflette la luce in modo che viaggi lungo il cavo. Come altri cavi,
sono disponibili in diverse configurazioni meccaniche. Questo ci consente di offrire una soluzione duratura per ciascuna delle vostre applicazioni.

La nostra sezione dedicata alla fibra ottica copre diversi tipi di conduttori. Tutti i cavi si basano su due tipi di fibra. Uno è la fibra di vetro a gradiente. L'altro è la fibra di vetro in una cavità riempita di gel. Le fibre di vetro sono suddivise in classi OM (ottiche multimodali). Queste classi differiscono nella velocità di trasmissione, denominata Gigabit Ethernet. I nostri cavi sono di classe OM2 o OM3, a seconda del tipo. Sono inoltre disponibili in vari diametri di fibra, paragonabili alle sezioni trasversali dei cavi in rame. Le nostre fibre ottiche hanno 50/125 µm e 62,5/125 µm per le fibre multimodali e 9/125 µm per le fibre monomodali. Multimodale significa che la fibra può trasmettere più spettri luminosi. La fibra monomodale trasmette un solo fascio di luce.

I raggi ridotti rappresentano la sfida più grande nella tecnologia bus. Poiché la distanza tra i conduttori cambia inevitabilmente durante il movimento, cambiando così anche la capacità e la trasmissione non funziona più. Ma questo non accade con una fibra ottica nel cavo CFLG.LB. La distanza tra i singoli conduttori può variare durante il movimento senza perdite di trasmissione. L'importante è che poche forze agiscano sulla fibra stessa. Questo risultato è ottenuto utilizzando trefoli di fibra molto corti nel cavo e assorbendo le forze con speciali elementi antistrappo. Questo conferisce al cavo e a ciascuna fibra una treccia antistrappo. Il risultato è impressionante. Nei nostri test di laboratorio, abbiamo raggiunto 50 milioni di doppie corse in un raggio di curvatura di 35 mm (fattore 4,2 x d). Date un'occhiata al test e scoprirete anche molti altri punti salienti.
I cavi in fibra ottica vengono utilizzati laddove presentano vantaggi rispetto ai conduttori in rame. Tra questi, linee di produzione o gru, dove i segnali devono essere trasmessi su lunghe distanze. In particolare, i sistemi bus industriali raggiungono rapidamente i loro limiti quando la trasmissione su lunghe distanze avviene con un conduttore in rame. Al contrario, la trasmissione del segnale bus è agevole per i cavi in fibra ottica. Offriamo una varietà di cavi in fibra ottica con una guaina speciale in PVC, PUR o TPE. Inoltre, i nostri cavi hanno una struttura perfettamente adattata con durata garantita nelle applicazioni in catene portacavi. Che si tratti di resistenza a fluidi speciali, elevate accelerazioni e velocità o semplicemente resistenza a oli e refrigeranti.
**
Domande frequenti
Consigliamo di passare alla fibra ottica a partire da una lunghezza del cavo di 50 metri. Offriamo sistemi pronti per l'installazione (
con due accoppiatori).
Le fibre GOF e PCF possono essere sfruttate sul campo solo con enormi sforzi e attrezzature. Poiché le fonti di errore, contaminazione, errori di giunzione, ecc. sono molto elevate ed ai clienti viene solitamente sconsigliato di farlo. Inoltre, per l'assemblaggio sono necessari costosi utensili speciali e competenze specifiche. Con le fibre plastiche (POF), invece, il cablaggio può avvenire anche sul campo in semplici condizioni e con utensili di facile utilizzo.
Non hai ancora trovato quello giusto?
Conosci già il nostro strumento online?
Facile da trovare, seleziona il modello giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Ricerca prodotto
Trova rapidamente il cavo giusto

Strumento di calcolo della durata di servizio
Calcola la durata di servizio di qualsiasi cavo chainflex

Strumento di calcolo del supplemento rame
Calcola il supplemento giornaliero del rame

Configuratore per cavi personalizzati
Configura il tuo cavo personalizzato in soli 3 minuti

Stai ancora cercando una catena portacavi per il tuo cavo?
Clicca qui per andare allo shop delle catene portacavi
... o tutto è già cablato?
Vai alle readychain
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h