Cambia lingua :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non operativo) | Particelle max. (0,5 micron) m³ | Particelle max. (0,5 micron) f³ | Prodotti igus conformi allo standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Catene portacavi, cavi, tubi corrugati, tubi pneumatici | ||
| 2 | N/A | N/A | Vedi sopra | ||
| 3 | 1 | 35 | vedi sopra + guida lineare | ||
| 4 | 10 | 352 | Vedi sopra | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | Vedi sopra |
| 6 | 1.0000 | 35.200 | 997 | Vedi sopra | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | Vedi sopra |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | Vedi sopra |
| 9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | Vedi sopra |

Le catene portacavi negli ambienti delle cleanroom devono essere particolarmente resistenti all'abrasione, poiché le particelle sospese nell'aria generate oltre i ristretti limiti dello standard possono contaminare la stanza.

Tubi pneumatici e cavi con IPA ISO Class 1 e 2 - disponibili anche precablati, adatti per azionamenti Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens e molti altri produttori.

Nel nostro programma di guide lineari con funzionamento a secco offriamo quattro modelli certificati per l'impiego in cleanroom ISO classe 6-3.

Gli elementi scorrevoli del PRT-04-100 in iglidur® J garantiscono le più basse emissioni di particelle e consentono quindi l'impiego in applicazioni in cleanroom.

Come parte del sistema di monitoraggio delle condizioni i.Sense di smart plastics, tutti i dati di i.Sense Wonderbox possono essere analizzati anche nel modulo quadro elettrico i.Cee. Questo può quindi essere utilizzato per controllare digitalmente l'intera gestione degli allarmi e delle escalation del sistema.
Il modulo i.Cee offre anche numerose opzioni di integrazione nei concetti di manutenzione predittiva. Dalla gestione preventiva del servizio, che pianifica la manutenzione regolare in base all'utilizzo, alla gestione dei guasti indipendente dalla posizione, che segnala immediatamente eventuali cambiamenti imprevisti tramite vari canali mobili. Tutte le informazioni vengono aggregate in una dashboard moderna, online o offline nella rete locale, a seconda delle esigenze del cliente.

In questo white paper gratuito imparerai:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h