Cambia lingua :
Questo portale su rotaia (RMG) utilizza due catene portacavi montate in senso inverso su una corsa di 113 m, a causa dell'elevato numero di cavi. Per aumentare la durata utile sia della catena portacavi che della gru, sono stati installati a posteriori un sistema di sicurezza per lo spegnimento della guida dei cavi in caso di danneggiamento e un sistema di manutenzione preventiva.
Scarica il case study
Questo case study descrive come EMO BV è riuscita a raggiungere prestazioni di esercizio di oltre 375.000 km sulle sue gru STS con catene igus per gru®.

La nostra nuova brochure vi mostra tutto in un colpo d'occhio
Panoramica degli argomenti:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h