Catena portacavi C6 per camera bianca con sistema di guida e-spin

Soluzione innovativa per camere bianche per corse fino a 30 m

Catena portacavi per camera bianca C6 con sistema di guida e-spin
  1. Resistente all'abrasione e certificata ISO dal Fraunhofer IPA
  2. Affidabile su lunghi percorsi
  3. Modulare e a bassa manutenzione: ideale per ambienti di camera bianca altamente automatizzati.
Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Trasporto automatizzato di wafer in camere bianche

Trasporto automatizzato di wafer in camere bianche


Sistema per catene portacavi C6 per applicazioni in camera bianca

Massima compatibilità con camere bianche, abrasione trascurabile ed elevata robustezza

Scarica ora il white paper

White paper: Componenti in plastica per camere bianche a secco nelle "gigafabbriche" di produzione di batterie

Componenti in plastica per dry cleanroom nelle grandi fabbriche per la produzione di batterie

  • Comprendere i requisiti nella produzione di batterie
  • Classificare correttamente i punti di rugiada e le classi ISO.
  • Utilizzare sistemi di alimentazione certificati IPA.
White paper: Sistem di alimentazione in camera bianca

Sistemi di alimentazione per camere bianche

  • aumentare l'efficienza dell'impianto
  • generare rendimenti maggiori delle linee di produzione
  • permettere di operare in modo più sostenibile

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza