Catene portacavi ibride YRA

Facile da aggiornare: le catene portacavi YE ora resistenti ai trucioli grazie ai coperchi in alluminio.

Catene portacavi ibride YRA
Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Maggiori informazioni sulle catene portacavi ibride YE

  • Quasi il 50% più leggera rispetto alle catene in acciaio
  • YE.42: il 91% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.42
  • YE.56: il 61% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.56
  • YEHD.112: il 68% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.112

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza