Cambia lingua :
Un deposito di ricarica per e-lorry o e-bus è un ambiente di lavoro ad alto traffico: spazi di manovra ridotti, carico temporale e punti di ricarica operativamente critici: i fermi macchina costano denaro istantaneamente. Ciò rende il cavo di ricarica un componente critico, in particolare in termini di manipolazione, sicurezza e flusso del traffico. La gestione dei cavi dall'alto mantiene il cavo di ricarica ad alte prestazioni fuori dai piedi, lo guida in modo controllato e lo protegge, il che è fondamentale per tre motivi:
| Codice articolo | Lunghezza di estrazione [mm] | Lunghezza del cavo richiesta [mm] | Raggio di curvatura minimo [mm] | Lunghezza (LLLL) [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Peso [kg] (escluso cavo di ricarica/sistema di controllo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4.500 | 6.600 | 360 | 3.000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5.500 | 7.600 | 360 | 3.500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6.500 | 8.600 | 360 | 4.000 | 859 | 238 | 97 |


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h