Cambia lingua :

Il guidelok slimline mini è un sistema di canale di guida ultracompatto per catene portacavi che si muovono verticalmente in spazi di installazione ristretti. È stato sviluppato appositamente per unità di stoccaggio e prelievo (SRM) più piccole e per applicazioni con mini-carichi, garantendo una guida precisa e sicura della catena portacavi anche in presenza di elevate accelerazioni laterali. Il sistema è costituito da elementi di guida e di sicurezza leggeri e modulari che guidano la catena portacavi in modo sicuro su entrambi i lati, eliminando così in modo affidabile vibrazioni e urti.
Grazie al suo design contenuto, si adatta anche agli spazi di installazione più ristretti e garantisce una guida sicura, anche in presenza di dinamiche elevate. Il modello GLSL.M è disponibile per le serie E2.15 ed E2.21 ed è disponibile in due versioni: con il braccio mobile con attacco frontale o laterale.
Ricicla la tua catena portacavi a fine vita con il programma igus Chainge. Indipendentemente dal produttore.
Nei moderni sistemi di mini-carico e nelle piccole unità di stoccaggio e prelievo, lo spazio di installazione disponibile è sempre più ridotto, mentre i requisiti dinamici sono in aumento. Le tradizionali canaline di guida erano troppo grandi, troppo pesanti o troppo costose per questo scopo. Volevamo un sistema che fosse perfetto per queste condizioni: molto compatto, robusto ed economico.
Produttori, integratori e gestori di sistemi per magazzini automatizzati per piccoli carichi. Ovunque le catene portanti che si muovono verticalmente siano soggette a un'elevata accelerazione laterale, ad esempio durante movimenti di sollevamento rapidi, è necessaria una guida sicura. In particolare, i sistemi di carico miniaturizzati traggono vantaggio dall'ingombro minimo richiesto dal sistema guidelok slimline mini.
La catena portacavi scorre all'interno di un sistema di guide modulari e sottili. Gli elementi guidelok su entrambi i lati afferrano la catena ogni 1.000 mm, stabilizzandola e impedendo movimenti laterali.
La catena portacavi non è solo guidata dal fermo da entrambi i lati, ma è anche fissata lateralmente e internamente al raggio. Ciò previene le vibrazioni e il tipico "colpo" che può causare danni o tempi di inattività.
Riduzione dell'utilizzo dei materiali: anziché una canalina continua in alluminio o acciaio, ogni 1.000 mm vengono installate staffe sottili in cui sono integrati gli elementi di guida. Le staffe in plastica rinforzata con fibra di vetro, leggere e resistenti, guidano la catena tra di esse. Ciò riduce significativamente il peso pur mantenendo un'elevata stabilità. Questo rappresenta un vantaggio per qualsiasi sistema ad asse verticale, poiché è necessario spostare una massa minore.
Il montaggio è stato volutamente semplificato. I singoli elementi vengono forniti preassemblati e possono essere fissati al sistema in modo modulare utilizzando due viti ciascuno. Grazie al design leggero e alle dimensioni compatte, l'installazione e la regolazione sono molto più rapide rispetto ai sistemi di guida convenzionali. Ciò riduce i tempi di installazione e facilita i progetti di ammodernamento.
Grazie a un'architettura chiara e funzionale: pochi componenti, design modulare, niente sovradimensionamenti. Ogni dettaglio è studiato su misura per soddisfare le esigenze reali. Questo ci permette di realizzare un sistema tecnicamente assolutamente affidabile, ma al tempo stesso significativamente più economico di molte soluzioni convenzionali.
Canale di guida per applicazioni verticali, in particolare per le unità di stoccaggio e prelievo merce, ora con componenti ancora più leggeri e installazione semplificata. La leva di fissaggio e le rotaie di guida evitano oscillazioni o deviazioni della catena portacavi.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h