Guidelok slimline "P" e "P.S" interamente in plastica

Più convenienti, più leggeri e ancora più facili da assemblare - guidelok slimline "P" e "P.S" - interamente realizzati in plastica

  • Significativo risparmio in termini di costi e peso rispetto all'alloggiamento completo
  • Ora anche per le corsie particolarmente strette
  • Ciò contribuisce anche a mantenere bassi i costi di trasporto.
  • Assemblaggio veloce, sicuro e semplice con rotaie di guida applicabili
  • Rumorosità ridotta
  • Facilità di accesso per la manutenzione
  • Alimentazione, dati e ogni tipo di cavo, tubo possono essere guidati in sicurezza

Novità: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.PS2

Per spazi di installazione ristretti

Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Dimensioni[mm]

Cod. art. guidelok P serie di catene portacavi Larghezza interna Bi [mm]Raggio di curvatura R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensioni[mm]

Art. N. guidelok P.S serie di catene portacavi Larghezza interna Bi [mm]Raggio di curvatura R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modello precedente: guidelok slimline "F": fino a 7 m/s e 10 m/s²

  • Fino a 7 m/s e 10 m/s²
  • Risparmia fino all'80% sui canali di guida
  • Per applicazioni appese fino a 50 m di altezza
  • Nessuna oscillazione della catena, elevata affidabilità grazie al meccanismo di bloccaggio ed alle guide
  • Montaggio semplice e molto rapido
  • Rumorosità ridotta
  • Facilità di accesso per la manutenzione
  • Energia, dati e sostanze in un sistema
guidelok slimline F

Dimensioni[mm]

Codice art. serie di catene portacavi Larghezza interna Bi [mm]Raggio di curvatura R [mm]Velocità massima in verticale [m/s]Velocità massima in orizzontale [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza