Cambia lingua :
I sistemi di guida guidelok convogliano in modo sicuro energia, dati e liquidi anche in spazi di installazione particolarmente ristretti, e sono particolarmente adatti a tutte le unità di stoccaggio e recupero, paranchi, ascensori e gru a braccio girevole/gru a cavalletto. Sono ideali per lunghi tragitti fino a 800 metri, non richiedono manutenzione e sono caratterizzate da una lunga durata.
SIVAplan GmbH & Co. KG è specializzata in sistemi di stoccaggio sofisticati, in particolare per la logistica alimentare. SIVAplan ha testato un sistema portacavi igus per le sue unità di stoccaggio e prelievo, che consente di risparmiare peso e, soprattutto, di installarlo molto più rapidamente. Grazie al meccanismo a bilanciere ad azionamento automatico, il sistema Guidelok Slimline P garantisce una presa sicura per le catene sospese. La catena preassemblata aiuta gli operatori a ridurre i tempi di installazione durante la configurazione delle SRU.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h