Banco di prova con caricatore frontale

Banco di prova con caricatore frontale

Dati chiave del banco di prova

CisternaPortataPressione operativaMotoreSistemi di controllo
300 l66l/min.Max. 220 bar11 kWControllato da PLC con display touch da 10"

Diverse modalità possibili

CorsaFunzionamento con vibrazioneCarico massimoVmax
Corsa singolaFacile500kg (variabile)4 cicli/min. in oscillazione completa
Corsa singola combinataMultipla
Corsa sincrona

Risultati dei test in dettaglio

Cuscinetto iglidur Z su albero zincato
Cuscinetto iglidur Z su albero CF53h
Cuscinetto iglidur J su albero 304 SS
Cuscinetto iglidur Z su albero nitrocarburizzato St52

Risultati dei test precedenti

Risultati del test attuale

Vorremmo presentare in dettaglio i risultati dei test attuali

Punto del cuscinetto P1: robustezza di iglidur su albero zincato

Quanto è resistente una superficie zincata?

Punto del cuscinetto P2: iglidur Z con albero CF5 cromato duro

iglidur Z con albero cromato duro CF5

Punto del cuscinetto P2: carichi elevati su albero in acciaio inossidabile

Carichi elevati su acciaio inossidabile?

Punto del cuscinetto P3: albero St52 nitrocarburizzato, raffronto del cuscinetto

Albero nitrocarburato St52, sinistra-destra nel confronto diretto

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza