Cambia lingua :
Usura girevole, modalità di viaggio singola

Angolo di rotazione: 55°; carico: 22 Mpa
Risultato del test
Non tutti i materiali iglidur® sono adatti all'uso su una superficie elettrozincata. Il motivo della zincatura è quello di dare al materiale trattato protezione dalla corrosione. Pertanto, non solo il tasso di usura deve essere considerato in un sistema di cuscinetti, ma anche le condizioni della controparte; in questo caso l'albero zincato. In combinazione con iglidur® Q2, da un lato c'è un'usura piuttosto elevata, dall'altro si può osservare che la superficie zincata dell'albero è "usurata". La protezione dalla corrosione non è più fornita in questa area di contatto. In combinazione con iglidur® Z, d'altro canto, il tasso di usura è molto basso e la superficie dell'albero non è in alcun modo interessata. Il cuscinetto laminato in metallo mostra un'usura relativamente bassa. Tuttavia, la superficie non è più intatta nemmeno in questo sistema. Il rischio di corrosione e le conseguenze che ne derivano sono elevati.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h