Cambia lingua :
Usura girevole, modalità di viaggio singola

Angolo di rotazione: 7°; carico: 29,5 MPa
Risultato del test
Se si vuole realizzare una soluzione al 100% a secco e senza manutenzione, l'albero deve avere una buona protezione dalla corrosione. Ciò può essere ottenuto utilizzando, ad esempio, il processo di nitrocarburazione. Su un lato del caricatore frontale sono stati testati cuscinetti laminati metallici. Qui, nel corso del test, si è verificato un "grippaggio". Oltre all'elevata usura, ciò ha comportato la perdita della protezione dalla corrosione dell'albero nell'area di contatto. Sul lato sinistro sono stati testati vari materiali iglidur®. Il risultato migliore è stato fornito da iglidur® Z. Ma anche il tuttofare economico iglidur® G ha trovato un buon partner di accoppiamento con l'albero utilizzato.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h