Con la stampante di grande formato Virtu®, è possibile elaborare economicamente un'ampia varietà di substrati e un numero qualsiasi di tirature. Con una larghezza fino a 3,5 metri e in qualsiasi lunghezza, l'inchiostro fotopolimerizzabile può essere utilizzato per stampare su un'ampia gamma di substrati come carta, pellicole, pannelli, Dibond, legno, metallo, vetro, tessuti o Forex. La stampante può anche essere utilizzata per stampare etichette per veicoli con lamiere, pellicole o tessuti o rivestimenti di edifici.
La testina di stampa viene portata a una velocità di spostamento fino a 3 m/s da un azionamento lineare con un'accelerazione di 10 m/s2. Questa testina di stampa deve essere alimentata con inchiostro UV, acqua di raffreddamento per gli essiccatori UV, alimentazione dell'aria per la tecnologia a getto d'inchiostro e altri gruppi pneumatici, nonché il sistema di controllo e l'impianto elettrico. La lunghezza di spostamento della testina di stampa è di circa 4,5 metri. Nella selezione della catena portacavi per la guida del supporto, è stata prestata attenzione non solo alle alte velocità, ma anche alle proprietà di svolgimento del percorso dei cavi. Questo perché le vibrazioni della e-chain® sarebbero in seguito chiaramente visibili nell'immagine di stampa. Oltre allo stress meccanico (carico sul cavo e sul tubo flessibile), la catena portacavi è anche soggetta a influenze esterne come nebbia di inchiostro e luce diffusa UV.