Informazioni sul prodotto catena portacavi E6.1

Informazioni sul prodotto catena portacavi E6.1
  • Altamente dinamico: alte velocità e accelerazioni
  • Silenzioso: livello di rumore a partire da 32 dB(A)
  • Vibrazioni estremamente basse
  • Classe IPA cleanroom 1: praticamente nessuna usura e abrasione
Campione E6.1
Catena energetica E6.1 negozio online

Principio funzionale dettagliato

E6.1 doppia serratura

Doppia serratura

Traverse con tacca E6.1

Traverse dentellate

E6.1 traverse apribili

Traverse apribili

E6.1 connessione flessibile e sicura

Collegamento flessibile e sicuro

Connettori di interfaccia E6.1 realizzati in materiale speciale

Connettore in materiale speciale

Connettore E6.1 praticamente senza attrito

Connettore praticamente senza attrito

E6.1 principio di collegamento interno/esterno

Principio del collegamento interno/esterno

E6.1 passo piccolo, scorrevolezza regolare

Passo ridotto, funzionamento

E6.1 - traverse in plastica per proteggere i cavi

Separazione interna a prova di cavo

E6.1 - apribile nel raggio interno ed esterno

Apribile nel raggio interno ed esterno

E6.1 - traverse in plastica per proteggere i cavi

plastica adatte ai cavi Il contorno interno liscio e adatto ai cavi e le barre trasversali arrotondate garantiscono una lunga durata utile per il cavo e il tubo flessibile. L'interazione della plastica tribo-ottimizzata delle barre trasversali con il materiale della guaina del cavo utilizzato determina il miglior accoppiamento nella durata utile dei cavi nei test.

E6.1 - poche parti, realizzate in materiale

Poche parti, realizzate in un unico materiale

varietà di cavi chainflex

Varietà di cavi

E6.1 - montaggio semplice senza attrezzi

Montaggio semplice senza utensili

E6.1 - winglet come smorzatore del rumore

Ali come smorzatori

Campione E6.1
Catena energetica E6.1 negozio online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza