Cambia lingua :
La grande varietà nelle possibili applicazioni delle guide lineari drylin® W deriva dalla modularità del sistema che offre un grande numero di componenti diversi combinabili fra loro. Offriamo più di 50 profili diversi (dimensioni di installazione / geometria / superfici), oltre a numerosi cuscinetti a strisciamento e carrelli lineari. drylin® W è adatto all'utilizzo in tutti i settori, dall'alimentare alla costruzione di macchine utensili, dall'arredamento di interni al fai-da-te. Tutti i componenti, comprese le guide, possono essere ordinati nello shop online nella lunghezza desiderata.
Assemblaggio più veloce grazie al binario doppio invece di due binari singoli montati in parallelo.
Per un numero elevato di applicazioni (p. es. automazione, industria alimentare, tecnologia medica, industria farmaceutica)
Con materiale del binario in carbonio estremamente leggero
Slitta con cuscinetti a rulli ibridi per un funzionamento più uniforme
I binari curvi offrono maggiore libertà di progettazione, ad es. presso le postazioni di lavoro
Libertà di progettazione, grazie a distanze flessibili con binari singoli paralleli

Sulla base della collaudata serie drylin® W, igus® offre guide lineari curve personalizzate e dotate di carrelli di guida appositamente sviluppati per l'uso con guide di vari raggi. Ne derivano soluzioni innovative per applicazioni con spazi di installazione limitati, ad esempio nella tecnologia dei palcoscenici o nella cabina di guida dei veicoli commerciali, dove i monitor e i sistemi di controllo sono progettati in modo da garantire un'accessibilità facile e sicura.

Il robot per il controllo delle erbacce di AIGRO UP dotato di guide drylin® W e alloggiamento lineare igus®.
Vai all'applicazione
Il MAX Velolift creato da Rad9 per l'assemblaggio di biciclette è dotato di una doppia guida drylin® W e di un alloggiamento lineare igus®.

Il veicolo per servizi municipali di Fiedler è dotato di doppia guida drylin® W WS e di supporto drylin® W prodotti da igus®.

Il sistema SLIDE di InGymNeering è dotato della guida profilata drylin® W e del supporto drylin® W di igus®.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h