Cambia lingua :
La pulizia con acqua ad alta pressione e sporcizia vorticosa pone sfide enormi. Per affrontare questa sfida, l'azienda tedesca Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH ha sviluppato la barra di lavaggio doppia FSB 1.500 / 2.600, che viene montata nella parte anteriore del veicolo. Questa innovazione ha vinto il premio Bronze manus® Award nel 2023. Il veicolo utilizza ugelli laterali, una sezione centrale e ugelli sottopavimento elettronici ad alta pressione commutabili per pulire i pavimenti con un'elevata pressione dell'acqua. Gli ingegneri utilizzano un drylin® W double rail WS e cuscinetti di alloggiamento drylin® W per la funzione telescopica. Il veicolo viene utilizzato dalle autorità locali e dai fornitori di servizi comunali per pulire strade, marciapiedi e piazze sporche.
Cosa serviva: doppia rotaia drylin® W e cuscinetto di alloggiamento drylin® W
Requisiti: componenti resistenti alla corrosione e all'usura, insensibili all'acqua, alla nebbia di spruzzi, alla sabbia, alla ghiaia e all'abrasione dei
freni Settore: veicoli commerciali
Successo per il cliente: pulizia efficace di strade, marciapiedi e piazze sporche
Immagini dell'applicazione
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h