Cambia lingua :
SLIDE di InGymNeering GmbH è la piccola e intelligente puleggia perfetta per l'allenamento di forza e coordinazione nell'allenamento personale, nella fisioterapia e a casa. Il prodotto è composto dalla guida profilata drylin® W e dal cuscinetto di alloggiamento drylin® W WJ200UM-01, che garantisce una regolazione dell'altezza semplice e fluida durante l'allenamento. SLIDE colpisce per le sue dimensioni compatte e il design elegante e salvaspazio. È disponibile in forme di binario rotonde e quadrate e in due dimensioni, 30 e 40 mm di larghezza, nonché in lunghezze da uno a due metri. Sono disponibili anche richieste di colore, quindi il binario può essere anodizzato in determinati colori e lo scivolo può essere verniciato a polvere.
Profilo
La piccola e intelligente puleggia perfetta per l'allenamento con le fasce di resistenza. SLIDE è un'ancora flessibile adatta a tutte le fasce di resistenza fino a un peso di 80 kg. È un'ingegnosa aggiunta all'allenamento e fornisce il supporto perfetto per un'ampia gamma di esercizi, come canottaggio, sprint, curl per bicipiti, farfalla, esercizi di stabilizzazione e molti altri movimenti. L'allenamento può essere organizzato in modo semplice ed efficace. La puleggia può essere fissata al muro o a una trave di legno e ha un'altezza di 1,8 metri, è larga circa 8 cm e aggiunge circa 4 cm. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi stanza.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h