Cambia lingua :

I cuscinetti a rotella vengono utilizzati quando il movimento deve avvenire con la minima resistenza di scorrimento possibile, poiché i cuscinetti con rotella hanno una bassa resistenza all'attrito. Sono anche noti come cuscinetti a rulli.
In igus®, i cuscinetti a rulli sono combinati con cuscinetti semplici, sfruttando così i loro vantaggi insieme. Esistono diversi tipi di cuscinetti a rulli, come cuscinetti a rulli assiali o cuscinetti a rulli conici.


Utilizzo di una sega a filo mobile per edilizia con tecnologia lineare drylin® e posizione scorrevole iglidur®.

Il max Velolift di Rad9 per il montaggio di biciclette con binario doppio drylin® W e alloggiamento lineare di igus®.

Il veicolo cittadino di Fiedler con la doppia rotaia drylin® W WS e il cuscinetto alloggiamento drylin® W di igus®.

Lo SLIDE di InGymNeering è composto dalla guida profilata drylin® W e dal cuscinetto di alloggiamento drylin® W di igus®.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h