L'evoluzione della rol e-chain® igus®

Miglioramento continuo della catena portacavi igus® per lunghe distanze da oltre 20 anni

L'evoluzione della rol e-chain

1999 - La rivoluzione

rol e-chain su gru

2004 - L'evoluzione

rol e-chain HD in una gru STS

2008 - L'innovazione

rol e-chain P4 su gru

2018 - l'espansione

P4.1 rol e-chain

I progetti più entusiasmanti con i rulli per catene portacavi igus®

Escavatore per lignite

Escavatore per lignite

Sistema di nastri trasportatori in una miniera

Sistema di trasporto in una miniera

Sistemi di nastri trasportatori

Sistemi di trasporto

Scaricatore di navi

Scaricatore di navi

Gru per la movimentazione di lastre BANG

Gru per movimentazione lastre

Gru ship-to-shore con readychain

Gru nave-terra

Il confronto evolutivo dei ruoli della catena e®

Serie E400R

Serie E400R

Serie 4040RHD

Serie 4040RHD

Sistema P4

Sistema P4

Sistema P4.1

Sistema P4.1
smart plastics

Robusta e intelligente: come la catena portacavi in rete digitale potenzia le gru STS nel porto di Rotterdam

Cavo motore CFCRANE.PUR

CF.CRANEPUR
  • Per le tensioni e le potenze più elevate
  • Ignifugo
  • Resistente ai raggi UV e all'olio

Cavi DNV-GL e NEK

CF DNV-GL
  • Unico al mondo con
  • approvazione DNV-GL Resistente al MUD secondo NEK 606
  • Oltre 370 prodotti certificati per tutti i tipi di tubi

Cavo unipolare CF310.UL

Verifica del prezzo CF
  • 1° vantaggio: spazio di installazione ridotto
  • 2° vantaggio: riduzione dei
  • costi 3° vantaggio: maggiore durata utile

Altre informazioni:

Brochure

Ulteriori applicazioni di catene portacavi

Garanzia di sistema igus

smart plastics

Brochure smart plastics

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza