Catene portacavi con ruote - "rotolare" invece di strisciare

Catena portacavi roller

Vantaggi della catena portacavi roller igus® in sintesi:

  • Le catene portacavi roller sono sicure, poco ingombranti e richiedono pochissima manutenzione. La lunghezza dei cavi può essere ridotta fino al 50% (rispetto ai sistemi a festoni)
  • Notevole riduzione della forza motrice necessaria a meno del 37%
  • Corse di 1.000 metri e oltre
  • Per velocità elevate fino a 10 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme per applicazioni con sporco

Sistemi per catene portacavi roller consigliati

Catena portacavi P4

Sistema P4

Catena portacavi P4.1

Sistema P4.1

Catena portacavi P4HD.56R

Sistema P4HD.1R

Catena portacavi E4.1R

Sistema E4.1R

Campi di applicazione: esempi pratici di utilizzo delle catene portacavi con ruote

Esempio di applicazione con la E4.1

La catena portacavi roller muove il campo della VELTINS Arena di Gelsenkirchen

Sulla gru STS

Stacker

Record mondiale per gli escavatori con ruota a tazze

Campione P4HD

Per la massima durata con design ottimizzato - Catena roller per carichi pesanti P4HD.56R

Test per lunghe distanze di percorrenza

Domande frequenti (FAQ) per catene portacavi roller

Campione P4HD

Per la massima durata con design ottimizzato - Catena roller per carichi pesanti P4HD.56R

Potrebbe interessarvi anche

Calcolatore della durata d'esercizio per catene portacavi

Determinare la durata di vita

Calcola subito la durata d'esercizio
Programma di riciclo

Ricicla la catena portacavi

Al programma di riciclo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza