Cambia lingua :
Il sistema modulare standard della serie di catene portacavi E4.1 è stato ampliato per includere nuovi collegamenti a catena a rulli. Ciò rende particolarmente facile per gli utenti passare dai sistemi a catena portacavi scorrevoli a quelli a rulli: i collegamenti a catena a rulli sono completamente compatibili con l'intero sistema modulare della serie E4.1. Ad esempio, i robot lineari da interno nel settore delle macchine utensili possono essere facilmente convertiti per resistere a dinamiche più elevate e allo stesso tempo risparmiare fino al 57 percento
di energia di azionamento.Aree di applicazione tipiche: gru, trasportatori di carbone, ecc., dove il carico aggiuntivo non è così elevato da richiedere una catena portacavi HD.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 - 400 | 94 - 462 | 115 - 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 - 600 | 121 - 634 | 50 - 400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 - 600 | 137 - 650 | 150 - 500 |

Disponibile a magazzino***Disponibile su richiesta**

Frank Schlögel, responsabile dei progetti di ingegneria, vendite e marketing presso igus

Gamma di prodotti standard per catene
energetiche Acquista tra oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi
Crea il tuo sistema di catene portacavi personalizzato in pochi semplici passaggi.

Potenziale di risparmio
Scopri subito il tuo potenziale di risparmio con Energy Chain.

Programma di
riciclaggio Le catene energetiche possono essere riciclate invece di essere gettate via.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h