Cambia lingua :
Per la massima durata utile con design ottimizzato
La nuova catena a rulli per carichi pesanti soddisfa tutti i requisiti che si applicano alle gru per container di prossima generazione e oltre.
Distanze sempre maggiori, maggiore dinamica, brevi cicli di carico, zero guasti: questo, in poche parole, è ciò che i produttori di gru per container ship-to-shore richiedono per la catena portacavi sui ponti delle gru. La nuova P4HD.56R soddisfa questi requisiti, con la massima economicità.
"Chains for cranes®" livello successivo:
Vogliamo 15 anni di durata utile per i sistemi di catene portacavi, su ogni gru. Questo è il nostro obiettivo di sviluppo e si può trovare anche nelle specifiche della nuova famiglia P4HD. I nuovi standard nel trasporto di container richiedono sempre di più dalle catene portacavi utilizzate sulle gru STS. Lo specialista di portacavi igus® presenta la nuova generazione di catene portacavi a rulli profilati estremamente durevoli, la P4HD.56R, sviluppata appositamente per queste nuove sfide.
| Codice art. | Altezza interna | Altezza esterna | Larghezza interna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56mm | 84mm | 187 - 300 millimetri | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm |

Disponibile in magazzino

Nell'ultima fase di espansione dei rulli per catene portacavi igus®, la durata utile è stata ulteriormente aumentata in modo significativo dall'uso di cuscinetti a strisciamento in tribopolimero esenti da manutenzione nel collegamento della maglia della catena portacavi. La nuova P4HD può essere dotata opzionalmente di sensori di monitoraggio intelligenti. Questi inviano un segnale al modulo di comunicazione igus® i.Cee:plus quando viene raggiunto un limite di usura definito, che viene utilizzato per pianificare in anticipo la manutenzione della catena a rulli. Il sensore è integrato in una parte laterale standard della catena, il che non comporta alcuna limitazione sulla larghezza interna utilizzabile.
La catena portacavi a rulli è stata l'alimentazione di energia collaudata per lunghi viaggi per circa 20 anni. Oltre al design di successo che contraddistingue tutti i nostri sistemi di catene portacavi lineari, vengono aggiunti rulli in acciaio inossidabile, che potenziano la catena portacavi per l'alimentazione di energia per applicazioni pesanti. Poiché la catena portacavi rotola e non scivola, funziona silenziosamente e con basse vibrazioni. L'usura è notevolmente inferiore rispetto ai design senza rulli e anche la potenza necessaria per il movimento è inferiore fino al 57%.

I nostri sistemi di catene portacavi hanno dimostrato la loro affidabilità in tutto il mondo nelle gru ship-to-shore, nelle gru per la movimentazione di rinfuse, nelle RTG, nelle RMG, nelle gru Goliath, negli spreader e nei reachstacker. Sono a bassa manutenzione, robusti, durevoli e silenziosi e sono considerati un'alternativa ai sistemi di sbarre collettrici, ai sistemi a festoni e ai tamburi motorizzati.

programma standard per catene energetiche
Acquista con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi
Crea il tuo sistema di catene portacavi personalizzato in pochi semplici passaggi.

Potenziale di risparmio
Scopri subito il tuo potenziale di risparmio con Energy Chain.

La catena energetica del programma di riciclaggio può essere riciclata invece di essere gettata via.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h