Cambia lingua :

Oltre 370 cavi chainflex® di igus® per un'alimentazione elettrica e dati sicura e duratura in mare
Nel video puoi vedere brevemente e concisamente i possibili campi di applicazione e i prodotti adatti

Scopri cosa rende una certificazione DNV di successo con questo white paper gratuito
L'industria marittima, come tutte le altre industrie, deve affrontare le sfide dell'automazione e della digitalizzazione. Che si tratti di spedizioni, compagnie di navigazione o industria offshore con gas e petrolio: il mondo analogico è quasi storia: le strutture digitali si stanno affermando e gettando le basi per i concetti di automazione. Soluzioni complesse stanno trasformando le navi in fabbriche autonome, aprendo la strada alle compagnie di navigazione per diventare fornitori di logistica a pieno titolo e aiutando l'industria offshore a estrarre petrolio e gas dai giacimenti in modo più efficiente attraverso processi di estrazione automatizzati. Quanto segue si applica a tutti i settori: maggiore è il grado di automazione e ottimizzazione di questi sistemi, più le aziende possono operare in modo conveniente, sostenibile e anche sicuro. Affinché
l'automazione abbia successo in queste difficili condizioni ambientali, componenti e parti a volte devono soddisfare requisiti diversi rispetto all'automazione di fabbrica tradizionale. Questo white paper presenta sfide sia per le aziende che per i fornitori. La parte descrive come le aziende possono soddisfare i rigorosi criteri di prova per ottenere componenti certificati dalle istituzioni competenti come DNV. Il white paper fornisce inoltre una panoramica sulle opportunità che si presentano per i fornitori, i produttori di impianti e, in ultima analisi, per gli operatori di piattaforme e navi di bordo grazie all'uso di componenti certificati come i cavi.
Cavo chainflex®: garanzia di 4 anni e verifica gratuita
del prezzo Gli oceani fanno da tempo parte dell'economia globale, sia attraverso i parchi eolici che attraverso il trasporto mondiale di merci. Le aziende che lavorano per e nell'ambiente marittimo devono affrontare sfide particolari: oltre alla direttiva macchine o alla legge sulla sicurezza dei prodotti, che si applicano anche sulla terraferma, spesso sono vincolanti anche i contenuti della legge sulla sicurezza marittima o della legge sulla sicurezza
delle navi. Per consentire ai produttori e ai fornitori di impianti di implementare senza problemi i vari requisiti di legge, contribuire a un'efficiente pianificazione del progetto e, in definitiva, consentire un funzionamento senza problemi, igus® ha 379 cavi chainflex® certificati da DNV per l'uso in ambiente marittimo, disponibili a magazzino. Questi sono progettati per un uso altamente dinamico in catene portacavi per un funzionamento sicuro in mare. Oltre alla resistenza all'acqua di mare, i cavi chainflex® sono sinonimo anche di lavoro sicuro sotto l'effetto dell'olio: i cavi sono resistenti all'olio secondo MUD NEK606, il che consente un pompaggio senza manutenzione sulle piattaforme di perforazione e garantisce anche la sicurezza dell'operatore.
Oltre alle estese procedure di prova della società di classificazione DNV, i cavi sono stati testati anche in condizioni reali nel laboratorio di prova igus®. Sono quindi dotati dell'esclusiva garanzia chainflex® di 4 anni. Esiste quindi una soluzione ottimale nel programma cavi per ogni applicazione marittima. Il modo più semplice per scoprire quale cavo è il migliore per le tue esigenze individuali in mare è partecipare a un controllo gratuito dei prezzi chainflex®.
Panoramica di tutte le serie di cavi chainflex® con approvazione DNV
Ottieni i certificati DNV direttamente qui:
cavo di controllo cavo
chainflex® CF9.UL e CF10.UL (PDF), CF77.UL.D e CF78.UL (PDF)
cavo bus
cavo chainflex® CFBUS.PUR (PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Cavo in fibra ottica (cavo in fibra ottica)
cavo chainflex® CFLG.LB.PUR (PDF)
cavo del sistema di misurazione e cavo dati
cavo chainflex® CF111.D e CF113.D (PDF)
CF112 e CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
cavo motore e cavo servo cavo
chainflex® CF300.UL.D, CF310.UL e CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D e CF35.UL (PDF)

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h