TRX rivoluziona il movimento 3D

Triflex® TRX telescopico - installazione salvaspazio con lunghezza di retrazione fino al 36%

Una catena portacavi telescopica, adatta alla torsione

  • Il TRX completa le funzioni della serie triflex® R e orala rende anche telescopica
  • Grazie al loro tipo brevettato, le maglie della catena TRX consentono una compensazione della lunghezza fino al 36% l'una rispetto all'altra senza perdere il collegamento tra loro o la resistenza alla torsione.
  • L'elastico all'interno del TRX riporta sempre le maglie della catena al punto di partenza e la forza di retrazione può essere regolatatramite
  • l'elastico Riduzione del peso fino all'83% rispetto a una soluzione con sistema di retrazione (RSP)
  • Lo studio di progettazione TRX è attualmente compatibile al 100% con TRE.60.087.0.B, con altre dimensioni di catena a seguire

Esempio funzionale della catena portacavi TRX®

Campione TRX

Vivi il TRX da una prospettiva completamente nuova

Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Guida dei cavi nel TRX

TRX trasparente con cavi

Matthias Meyer presenta la TRX allo stand igus

  • Movimento 3D come tutte le catene portacavi triflex® R Resistenza alla
  • torsione come tutte le catene portacavi triflex® R
  • Estendibile e accorciabile come tutte le catene portacavi triflex® R
  • Compatibile con TRE e TRC nella misura corrispondente
  • Il punto forte è che la TRX è anche telescopica

Dal laboratorio

triflex R TRX nel laboratorio di prova

Prodotti adatti per TRX

Tubo angolato con staffa
Tubo angolato con staffa di montaggio

Tubo angolato con staffa di montaggio

  • La connessione compatta TR.920.237.60.01 in combinazione con il tubo angolare TR.912.099 offre il massimo grado di libertà possibile durante la connessione al robot
  • I fori allungati nelle staffe dell'adattatore del tubo angolare consentono il montaggio diretto su un'ampia gamma di modelli di robot senza l'uso di adattatori aggiuntivi.
  • La connessione compatta colpisce anche per il suo design salvaspazio per generare un punto di connessione ottimale anche in celle ristrette.
Attacco TRX per tubo angolare
Attacco TRX adatto al tubo angolare

Collegamento compatto per il collegamento del TRX al tubo angolare

  • Con scarico della
  • trazione Adatto al tubo angolare TR.912.099
  • Rapido da installare e
  • salvaspazio Ampia gamma di possibilità di regolazione

Altri prodotti e opzioni per TRX

cavi robot chainflex

cavi robot chainflex®

TRX come catena preassemblata

Cavi robot readychain® pronti per il collegamento

Cavi robot readycable

Cavi robot readycable®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza