Impianto di produzione automatizzato con più moduli macchina dietro vetro di sicurezza.

Imballaggio in pellicola: tecnologia da un unico fornitore

tavole lineari a mandrino SHT senza lubrificazione automatizzano questa macchina per l'imballaggio di pellicole.

Profilo

  • Cosa serviva: drylin® SHT-tavole lineari a mandrino, motore passo-passo drylin® E-mandrino
  • Requisiti: Per le regolazioni di posizionamento e formato, si è cercato un fornitore che potesse offrire il portafoglio completo e fornire una soluzione completa. Dovevano funzionare in modo robusto e avere una lunga durata.
  • Settore: tecnologia di imballaggio
  • Successo per il cliente: 13 drylin® SHTax eseguono tutte le attività di posizionamento e regolazione nella macchina di imballaggio. Le tavole lineari sono completamente esenti da lubrificazione grazie all'uso di cuscinetti in polimero e dadi in polimero. Il sistema modulare completo non lascia nulla a desiderare in termini di composizione del prodotto personalizzata.
Impianto di produzione automatizzato con più moduli trasparenti e sistema di trasporto.

Problema da risolvere

Soluzione

Il posizionamento manuale della bobina di pellicola avviene mediante un asse drylin® SHT-20-EWM con carrello azionato e carrello tirato nonché supporto di coppia tramite cuscinetto flottante drylin® OJUM-06-20 LL.

Per il posizionamento automatizzato del punzone viene utilizzato il sistema lineare drylin® SHT-12-EWM con motore passo-passo NEMA.

La regolazione automatica del formato nella piegatrice inferiore è ottenuta mediante due assi drylin® SHT-10-EWM, azionati da motori NEMA 23.

La profondità e la larghezza del sacco possono essere regolate anche nella piegatrice inferiore, utilizzando un altro asse drylin® SHT motorizzato.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza