Motori passo-passo con vite integrata drylin E

Soluzione stand-alone con o senza encoder

Motore con vite integrata NEMA 11

Dimensioni di installazione NEMA 11

  • Dimensioni flangia: 28 mm
  • Coppia di tenuta: 0,1 Nm
  • Carico assiale dell'albero: 50 N
Motore a vite integrata NEMA 17

Dimensioni di installazione NEMA 17

  • Dimensioni flangia: 42 mm
  • Coppia di tenuta: 0,5 Nm
  • Carico assiale dell'albero: 100 N
Motore a vite integrata NEMA 17

Dimensioni di installazione NEMA 23

  • Dimensioni flangia: 56 mm
  • Coppia di tenuta: 2,0 Nm
  • Carico assiale dell'albero: 500 N

Perché i motori Drylin E?

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Magazzino

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata del servizio

Maggiore durata del prodotto

Icona disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Icona nessun quantitativo minimo d'ordine

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Trova prodotti drylin E

Configuratore del motore

Per motori elettrici

Configuratore per attuatori lineari

Per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per motori a vite integrata

Per motori con vite integrata

Il nostro servizio offre

Controllo motore drylin E

  • Rapida messa in funzione iniziale
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin
Vai ai sistemi di controllo motore
Icona del sistema di controllo motore

Programmi campione drylin® E

  • Scarica il programma con programma master/di controllo e parametrizzazione dryve
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni computer a scheda singola/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi di esempio

Potrebbe interessarti anche:

DRE_Coupling_COU-570.png

Giunti elastici drylin E

  • Con sede per albero quadrato o rotondo
  • Smorzamento delle vibrazioni
  • Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
  • Durezza Shore 98SH A
DRE_Gearbox_GEA-370.png

Riduttori per motori drylin E

  • Riduttore epicicloidale per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Coppia motore aumentata
  • Coppia di tenuta del freno più elevata
  • Due grandezze di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5
DRE_GEN_banner_sito_web_vite_guida

Assi lineari drylin E con vite di comando

  • Diverse dimensioni di installazione
  • Diverse versioni con alberi tondi o guide
  • Per la regolazione elettrica o manuale tramite volantino

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza