Assi lineari a vite con alberi tondi

Scopri la serie SHT, versatile e personalizzabile

Serie SHT

Panoramica di tutti i prodotti della serie SHT

Sistema lineare drylin SHT con azionamento a vite
  • Tre dimensioni di installazione disponibili
  • Vari materiali per albero e vite
  • Opzionale conforme FDA con acciaio inossidabile resistente alla corrosione
Asse lineare in acciaio inossidabile con azionamento a vite
  • Resistenza chimica
  • Estremamente robusto
  • Opzione conforme FDA disponibile
SHT XY - slitta XY con azionamento a vite
  • Versione standard o precaricata
  • Elevata precisione e rigidità
  • Allineamento accurato tramite lavorazione CNC
Sistema lineare con azionamento a vite per applicazioni orizzontali
  • Con meccanismo di sgancio rapido
  • Posizionamento preciso e veloce
  • Incluso freno autobloccante
Shtp
  • Leggero
  • Molto conveniente
  • Resistente alla corrosione
Slitta lineare con azionamento a vite per carichi elevati
  • Per carichi elevati fino a 25.000 N
  • Lunghezza massima della corsa fino a 1.500 mm
  • Anche per sistemi multi-carrello
SHT PL
  • Chiocciola trapezoidale precaricata
  • Gioco radiale regolabile manualmente senza limiti
  • Funzionamento con volantino o motore
SHTC
  • Flessibilità di progettazione
  • Ideale con 2 carrelli
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Gioco dei cuscinetti regolabile
SHTC
  • Vite a passo rapido 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100 Vite
  • a passo lungo Soluzione
  • ad alta velocità Funzionamento a secco senza manutenzione
SHT-BB
  • Maggiore velocità di rotazione e maggiore precisione
  • La trasmissione vite consente carichi radiali
  • Coppia di trasmissione costante
  • Minore gioco assiale
SHT-ZB
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Elevata precisione indipendentemente dal carico
  • Si regola in automatico
  • Silenziosa e resistente alla corrosione
SHT-HYD
  • Soluzione facilmente lavabile
  • Collegamenti a vite facilmente accessibili
  • Materiali: polimeri e acciaio inossidabile
SHTP
  • Design in polimero solido
  • Peso e prezzo ridotti
  • Resistente alla corrosione
SHTC
  • Alberi e vite in acciaio inox
  • Materiale del cuscinetto iglidur® X
  • Carrello e testate in alluminio anodizzato
Configurare online le slitte lineari a vite drylin SHT di igus

Configura online il tuo sistema lineare a vite

  • Un sistema lineare a vite SHT personalizzato in pochi passaggi
  • Possibilità di configurare a disegno il codolo della vite
  • Creazione automatica di un modello 3D della tavola lineare
  • Esportazione della tavola lineare in molti formati 2D e 3D
  • Disegno d'assieme 2D quotato in formato PDF
  • Elenco completo delle parti disponibile come download in formato PDF

Esempi applicativi con sistemi lineari a vite drylin SHT

Asse lineare drylin SHT con azionamento a vite nel dispositivo di curvatura

Configurazione di misura speciale con assi a vite

Asse lineare drylin SHT con azionamento a vite nel dispositivo di curvatura

Dispositivo di collaudo pronto per la produzione in serie grazie a igus

Asse lineare drylin SHT nel carrello elevatore

Veicoli industriali con compiti special

Esempi applicativi di tecnologia lineare drylin

Ulteriori applicazioni con sistemi lineari

Ulteriori informazioni sui moduli lineari SHT

Sistema lineare con bloccaggio della slitta

Sistema lineare con bloccaggio del carrello

  • Per dimensioni di installazione SHT 12, 20 e 30
  • Anche per configurazioni inverse o multi-carrello
  • Bloccaggio della posizione soprattutto applicazioni verticali
Motori elettrici

Motori elettrici abbinati

  • Sono disponibili tutte le più comuni dimensioni da NEMA 8 a NEMA 34
  • Disponibili pronti per il collegamento
  • Con encoder e freno su richiesta
  • Disponibili sistemi di controllo motore abbinati
Accessori

Accessori tecnici

  • Accessori per il posizionamento manuale e la regolazione del cambio formato
  • Accessori per regolazioni elettriche
  • Opzioni di montaggio e fissaggio
  • Motori passo-passo, motori EC o motori DC adatti per applicazioni motorizzate

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza