Asse lineare per un dispositivo di prova della piegatura dei cordoni di saldatura di precisione e senza gioco

Senza lubrificazione e senza manutenzione: sistema lineare a vite conduttrice e guida lineare per testare i cordoni di saldatura

Profilo

  • Cosa serviva: sistema lineare drylin® SHT, guida lineare drylin® W
  • Requisiti: elevata precisione di posizionamento, il più possibile senza gioco, robusto, durevole, esente da lubrificazione, insensibile allo sporco
  • Settore: macchinari
  • per la lavorazione della plastica Successo per il cliente: il dispositivo di prova di piegatura per cordoni di saldatura può testare campioni di piegatura secondo DVS 2203-5 fino a uno spessore della piastra di 15 mm o una forza massima di 5.000 N. Il tutto esente da lubrificazione e manutenzione e durevole. Quello che è iniziato come un progetto di tirocinio è poi entrato nella produzione in serie.
Dispositivo di prova drylin W in un involucro protettivo con display e finestra di निरीzione.

Problema da risolvere

Soluzione

Il dispositivo per la prova di piegatura entra nella produzione in serie

Tecnologia lineare drylin W in un banco di prova per funzionamento senza lubrificazione.

Sistema lineare a vite senza fine esente da manutenzione e lubrificazione del programma drylin® SHTstandard e guida lineare drylin® W per i movimenti verticali e orizzontali del dispositivo di prova di flessione.

La guida lineare drylin® W serve per impostare le distanze di appoggio specificate dalla guida.

Le due guide lineari sono personalizzate in base ai requisiti del dispositivo di prova di flessione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza