Cambia lingua :
I moduli lineari drylin® SHT consentono una regolazione completamente priva di lubrificante con elevata precisione e robustezza di tutti i componenti. Le unità possono essere personalizzate con diversi materiali per alberi e viti, lunghezze di scorrimento e funzioni aggiuntive. La serie SHT è adatta per il funzionamento manuale e motorizzato, fornita pronta per il collegamento con motori drylin®.
Specifiche:







Per la gamma di prodotti SHT è possibile configurare direttamente online le seguenti opzioni.
...ordina moduli lineari pronti per il collegamento con corse di 250 e 500 mm nello shop online.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h