Movimenti lineari fluidi<br>nei carrelli industriali<br><font size="7">Grazie all'asse lineare esente da lubrificazione</font>

Movimenti lineari senza strappi nei carrelli industriali

Grazie all'asse lineare senza lubrificazione

Asse lineare drylin® pronto per l'installazione per una regolazione della distanza senza problemi sui carrelli elevatori Jungheinrich

Profilo:

  • Cosa serviva: asse lineare drylin® delprogramma SHT
  • Requisiti: deve essere possibile ruotare in modo sicuro le lamiere a forma di ala di 30 gradi verso l'alto e verso il basso; la regolazione della distanza del volante multifunzione Jet-Pilot deve essere possibile in direzione longitudinale
  • Settore: ingegneria meccanica, carrelli elevatori industriali, logistica interna
  • Successo per il cliente: gli elementi a cuscinetto radente in polimero ad alte prestazioni iglidur® J garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso e sono completamente privi di lubrificante; forniti pronti per l'installazione con motore CC compatto e rilevamento della posizione finale
Lo speciale impilatore Jungheinrich

Prodotti utilizzati

SHT
Motore DC

Configurare l'asse lineare

Problema da risolvere

Soluzione

Impressioni

asse lineare drylin SHT
Lastre a forma di ala pivot
Pilota a getto con unità lineare drylin
asse lineare drylin SHT

Ulteriori esempi di applicazione

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Configurazione di misurazione speciale con asse a vite conduttrice, motore e sistema di controllo

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Stampante 3D per calcestruzzo l Soluzione senza lubrificazione per ambienti

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

Asse lineare per un dispositivo di prova della piegatura dei cordoni di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare per dispositivo di prova di piegatura del cordone di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare senza lubrificazione per miscelatori automatici per cocktail

Asse lineare senza lubrificazione per il mixer per cocktail automatizzato

Shop online tecnologia lineare

Shop tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari

Scaricare il whitepaper

White paper sulla tecnologia lineare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza