Cambia lingua :
Le unità lineari drylin®®-spindle
regolazioni di posizionamento di tutti i tipi. La regolazione lineare è realizzata tramite filettature trapezoidali di diverse dimensioni o tramite viti con elica lunga, che possono essere azionate manualmente o tramite motore. La velocità di spostamento massima è fino a 1 m/min, a seconda della filettatura e del carico. L'idoneità delle unità lineari del mandrino per la vostra applicazione può essere verificata utilizzando il grafico sottostante. Le seguenti dimensioni di filettatura trapezoidale sono installate nelle tavole lineari del mandrino della serie SHT:

X = carico centrico in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = velocità di avanzamento [m/min.]

X = carico centrico in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = velocità del mandrino [Upm]

X = carico centrico in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = motore di azionamento max. richiesto[Nm]
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h