Modulo lineare SHT-FF con sgancio rapido

Posizionamento veloce e preciso

  • Versione in alluminio
  • Per rapide regolazioni del formato
  • Freno autobloccante incluso
  • Lunghezze di corsa selezionabili liberamente
  • Consigliato solo per applicazioni orizzontali
  • Carico assiale stat. max. 200 N (posizione di installazione orizzontale)
  • Carico assiale din. max. 50 N
Guida lineare con carrello e vite a ricircolo di sfere.

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

SHT-FF-08

  • Lunghezza slitta: 65 mm
  • Lunghezza massima corsa: 300 mm
  • Diametro albero: 8 mm
  • SHT-08: carico assiale max.: 50 N (posizione di montaggio orizzontale)

SHT-FF-12

  • Lunghezza slitta: 85 mm
  • Lunghezza massima corsa: 750 mm
  • Diametro albero: 12 mm
  • SHT-12: carico assiale max.: 200 N (posizione di montaggio orizzontale)

Il modulo lineare particolarmente leggero con sgancio rapido

Unità lineare con carrello e aste di guida.
  • Versione particolarmente leggera
  • Lunghezze di corsa selezionabili
  • liberamente Consigliato solo per applicazioni orizzontali
  • Carico assiale stat. max. 200 N
  • Carico assiale din. max. 50 N

Disegni tecnici

Unità lineare a slitta con quote tecniche e viste in sezione.
Unità lineare a slitta con quote tecniche e viste in sezione.
Disegno tecnico di un modulo lineare SHTP con misure e vista del gruppo.
Disegno tecnico di un modulo lineare SHTP con misure e vista del gruppo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza