Cuscinetti speciali igienici nelle unità di tenuta degli impianti di riempimento KHS

Profilo

  • Cosa serviva: pellicole scorrevoli del tipo drylin® JUM-01-30 (come prodotto personalizzato con una speciale struttura superficiale)
  • Requisiti: per le unità di tappatura degli impianti di imbottigliamento PET, KHS era alla ricerca di pellicole scorrevoli particolarmente igieniche per i cuscinetti a corsa lineare. Queste dovevano poter essere risciacquate durante la pulizia.
  • Settore: impianti di
  • imbottigliamento di bevande Successo per il cliente: i nuovi cuscinetti speciali del tipo drylin® JUM-01-30 hanno una speciale struttura ruvida all'interno e all'esterno, che consente la pulizia insieme alle pareti interne ed esterne. Il risultato è un livello di igiene particolarmente elevato.

Problema da risolvere

Soluzione

Una linea di imbottigliamento PET Innofill può riempire e tappare fino a 81.000 bottiglie all'ora. (Fonte: KHS)

Le bottiglie in PET vengono tappate da unità "Servo 2" disposte in una giostra. (Fonte: KHS)

Tutto ha avuto inizio così: in origine KHS utilizzava nelle unità di sigillatura pellicole scorrevoli con scanalature verticali del nostro programma standard.

Tutto ha avuto inizio così: in origine KHS utilizzava nelle unità di tenuta pellicole scorrevoli con scanalature verticali del programma standard igus®.

Per migliorare la risciacquabilità e quindi l'igiene durante il processo di riempimento, ora vengono utilizzati cuscinetti speciali con scanalature a spirale all'interno e sporgenze sul lato dell'alloggiamento come distanziatori.

I cuscinetti igus raggiungono una lunga durata utile anche con una pulizia frequente e accurata. (Fonte: KHS)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza